text.skipToContent text.skipToNavigation

Relief Valves — Proportional Relief Valves, R3, R4, RL3, RL4 and KVV Series — Adjustable Relief Valve

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Relief Valves — Proportional Relief Valves, R3, R4, RL3, RL4 and KVV Series — Adjustable Relief Valve

Получите защиту от чрезмерного давления для различных систем с помощью пропорциональных перепускных клапанов Swagelok с простой внешней регулировкой значения давления.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
KVV11DE1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT View Product
KVV11DG1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT View Product
KVV11DI1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.