튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 스페이스 칼라
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 스페이스 칼라
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-1212-SC | Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1612-SC | Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-402-SC | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-602-SC | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-812-SC | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.