Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Короткие монтажные гайки
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1/2 дюйма (от 6 до 18 мм)
- Под приварку встык, под приварку враструб
- Нерж. сталь 316 или 316L VAR
- Макс. давление от 2800 фунтов на кв. дюйм, ман. (192 бара) до 8500 фунтов на кв. дюйм, ман. (585 бар)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Короткие монтажные гайки — Прямые
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4-VCR-A1S-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6LV-4-VCR-61S-4TB7 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-61S-4TB7P 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-4-VCR-61S Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간