text.skipToContent text.skipToNavigation
퀵(Kwik)-클램프 쎄니타리(sanitary) 플랜지 피팅

Swagelok® 퀵(Kwik) 클램프 쎄니타리(sanitary) 플랜지 피팅

퀵(Kwik) 클램프 쎄니타리(sanitary) 플랜지 피팅은 식품, 음료, 제약과 같이 청정도가 매우 중요한 산업에 사용되도록 설계되었습니다. 이 제품은 세정 및 유지보수 목적으로 빠르고 손쉽게 분리 및 재결합할 수 있습니다.

쎄니타리(sanitary) 피팅 보기

Swagelok® 퀵(Kwik) 클램프 쎄니타리(sanitary) 플랜지 피팅은 다양한 생명공학 및 제약 애플리케이션에 사용되며 신뢰성 높은 유량을 제공합니다. 쎄니타리(sanitary) 클램프는 또한 높은 수준의 청정도를 제공하는 강화된 표면처리 덕분에 식품, 음료, 유제품 가공 애플리케이션에 사용하기에도 이상적입니다.

이 피팅은 다양한 애플리케이션에 사용되며, 압력 및 온도와 같은 애플리케이션 조건에 따라 적합한 가스켓과 함께 클램프로 결합됩니다. 금속 대 금속 스톱(metal-to-metal stop)이 페럴 동작을 제한하면서 과도한 조임을 방지하고 정밀한 가스켓 압축이 가능하도록 합니다. 이 구조는 손쉬운 연결, 세정, 배출성을 지원합니다.

쎄니타리(sanitary) 피팅에 대한 질문이 있으십니까?

피팅 전문가에게 문의

쎄니타리(sanitary) 피팅 카테고리

쎄니타리(Sanitary) 클램프 피팅

쎄니타리(Sanitary) 클램프 피팅

식품 및 음료, 제약 등과 같이 청정도가 매우 중요한 산업에 사용되도록 설계된 다양한 쎄니타리(sanitary) 클램프 피팅을 찾아보십시오.

쎄니타리(sanitary) 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

Workers on an oil rig
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings

For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
Swagelok Tube Fitting Installation

This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.