text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 산업용 압력 레귤레이터

Swagelok® 레귤레이터

산업용 압력 레귤레이터는 유체 시스템의 안전한 사용을 보장하는 데 필수입니다. Swagelok 압력 레귤레이터는 안전하고 비용 효율적인 유체 시스템 운영에 필요한 일관적이고 정확한 성능을 제공합니다. 국제적 전문가와 현장 전문 인력들과 함께, Swagelok은 핵심 애플리케이션에서 압력을 최적화하는 데 필요한 고품질 제품과 필수 지식을 모두 제공함으로써 전 세계 산업 전문업체에 신뢰성과 지원을 보장합니다.

요구 조건에 최적의 레귤레이터 찾기

Swagelok 압력 레귤레이터는 산업 전문업체에 일관적이고 정확하며 오래 지속되는 성능을 제공합니다. Swagelok 레귤레이터는 타협 없는 품질에 대한 Swagelok의 명성을 유지할 수 있도록 엄격한 표준에 따라 설계, 제조, 조립, 테스트를 거칩니다. Swagelok의 포괄적인 레귤레이터 포트폴리오를 통해 다양한 유량에 걸쳐 압력을 효율적으로 관리하고, 유체 시스템 운영에서 안전, 신뢰성, 비용 효율성을 촉진할 수 있습니다.

Swagelok 제품 라인에는 테스트 환경의 정밀 제어용 분석 및 계장 레귤레이터(K 시리즈), 대규모 산업 애플리케이션용 프로세스 압력 레귤레이터(프로세스 레귤레이터 및 RHPS 시리즈), 청정 공정용 고순도 대유량 레귤레이터(HF 시리즈), 샘플 준비용 기화 감압 레귤레이터(KEVKSV 시리즈), 연속 가스 유동용 가스 실린더 전환 레귤레이터(KCM 시리즈), 위험 유체 보관 환경의 안전 확보용 탱크 블랭킷 레귤레이터가 포함됩니다.

산업 전문업체는 올바르지 못한 제품 선정으로 인한 압력 제어 문제에 흔히 직면합니다. Swagelok 자문가들은 부품 크기 선정, 재질 선택, 현장 문제 해결, 시스템 설계 지원 등을 도울 수 있는 기술적 전문 지식을 보유하고 있습니다. 이를 통해 가압 유체 시스템의 신뢰성 높은 운영을 보장할 수 있습니다. Swagelok의 포괄적인 레귤레이터 제품군과 전문적인 지원을 통해 고객은 목표를 확실하게 달성할 수 있습니다.

레귤레이터 전문가와 상담

Категории регуляторов

Регуляторы обратного давления, куполовидные

Регуляторы обратного давления, куполовидные

Защитите чувствительное оборудование сложных систем, контролируя изменение входного и выходного давление независимо от величин расхода.

Регуляторы обратного давления, подпружиненные

Регуляторы обратного давления, подпружиненные

Точное регулирование входного давления, обеспечивающее постоянные технологические характеристики в различных областях промышленности.

高純度/大流量用ガス・レギュレーター、HFシリーズ

高純度/大流量用ガス・レギュレーター、HFシリーズ

手動調節が可能、大流量に対応、優れた耐食性といった特徴を備えたガス・レギュレーターを使用して信頼性の高いガス制御を行うと、効率的なシステム設計を実現することができます。

Редукторы давления, куполовидные

Редукторы давления, куполовидные

Обеспечьте точный и последовательный контроль перепадов давления, независимо от изменений расхода или входного давления.

Редукторы давления, подпружиненные

Редукторы давления, подпружиненные

Оптимизируйте результаты технологических процессов в системах распределения, деионизированной воды и подачи химреагентов с помощью подпружиненного редуктора давления. 

減圧レギュレーター、ヒーター付き

減圧レギュレーター、ヒーター付き

ヒーター付き減圧レギュレーターは、精度や安定性の向上を実現します。液体試料の気化やガス試料の予熱に適しています。

蒸気加熱式減圧レギュレーター

蒸気加熱式減圧レギュレーター

スウェージロックの最先端の蒸発圧減圧レギュレーターをご覧ください。多彩な製品ラインナップで正確な圧力制御を実現します。

ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター

ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター

当社の高品質ガスシリンダーレギュレーターと切替レギュレーターにより、安全かつ効率的なガス供給を確保します。信頼性の高いガス制御ソリューションなら当社にお任せください。

タンク・ブランケティング用圧力レギュレーター

タンク・ブランケティング用圧力レギュレーター

工業プロセスにおける正確な圧力制御と信頼性の高いガス管理を実現する、Swagelok タンクブランケット調整器ソリューションをご覧ください。

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Поддерживайте регуляторы в рабочем состоянии, сокращайте время простоя, используя оригинальные ремкомплекты. В такие ремкомплекты входят соприкасающиеся со средой детали, смазка и необходимые инструкции.

ランプ・レギュレーター

ランプ・レギュレーター

スウェージロックの水素用圧力レギュレーター(充填ステーション向け)を紹介します。水素ガス用レギュレーターによって、安全かつ精密な圧力制御を実現するしくみをご確認ください。

레귤레이터 카탈로그

분석 또는 계장 환경에서 다운스트림 또는 업스트림 압력을 유지해야 하는 경우(K 시리즈) 또는 까다로운 산업 환경에서 압력을 제어하려는 경우(RHPS 시리즈), 고순도 대유량 애플리케이션(HF 시리즈) 또는 위험한 유체가 담긴 저장 탱크를 사용하는 시스템(탱크 블랭킷)을 막론하고 스웨즈락은 고객 요구에 부합하는 구성을 제공합니다. 여기에 있는 제품 자료에서 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리 등 자세한 제품 정보를 찾으실 수 있습니다.

Swagelok 레귤레이터용 유량 곡선 생성기

최적의 레귤레이터를 선정하는 데 도움이 필요하십니까?

Swagelok 레귤레이터 유량 곡선 생성기 도구를 사용하여 다양한 애플리케이션에서 서로 다른 레귤레이터의 성능을 비교해보십시오.

최적의 레귤레이터 찾기

Swagelok Resources Curated for You

Supply pressure effect in regulators
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator

Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.

flattening a regulator flow curve
How to Minimize Droop

Droop, or the decrease in outlet pressure as downstream flow increases, can be an issue for all regulators. Watch this video to discover considerations for minimizing droop in a pressure-reducing regulator.

KEV series heated regulators
Heated Regulators (KEV Series) Solution Spotlight

Discover how the reliable Swagelok® KEV Series Heated Regulator for analytic sampling systems responds to changes in operator inputs, ambient temperatures, and other operating conditions to deliver consistent, reliable performance.

Regulators used to reduce time delay
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System

Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.

Swagelok regulators

From laboratory benches to busy manufacturing facilities and commercial fueling stations, industrial pressure regulators play a crucial role in ensuring fluids are contained and transferred under optimal pressures. If pressure cannot be properly controlled in these applications, test results may be invalidated, processes may be disrupted, equipment may be damaged, and personnel may be put at risk. You need to know the regulators in your system will consistently and accurately maintain pressure levels over extended operating lifespans—all without requiring frequent maintenance, repair, or replacement.

Swagelok pressure regulators provide the consistent, accurate, and lasting performance needed to operate fluid systems safely, reliably, and cost-effectively.

How to choose a regulator

Learn How Regulators Perform

Swagelok has advisors on fluid systems located at authorized sales and service centers around the world to provide local support in choosing between a spring-loaded, a dome-loaded, or one of the many other available regulator configurations. These advisors can also help diagnose regulator problems and customize and build fluid systems that include regulators such as a gas distribution system.

Find out more about these services as well as related training classes available from Swagelok

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.