Swagelok® フレキシブル・チューブ
Swagelokフレキシブル・チューブを使用すると、透明性、耐薬品性、高温や低圧に対する回復力が求められるアプリケーションにおいて、流体の安全かつ信頼性の高い移送を行うことができます。
フレキシブル・チューブを見る耐薬品性に優れたPFAフレキシブル・チューブは、低圧のアプリケーション(最高使用圧力:1.89 MPa)において、Swagelok PFAチューブ継手および金属製Swagelokチューブ継手の両方に取り付けることができます。チューブは半透明のためシステム流体を目視で確認できるほか、内壁が滑らかなため、流れの制御やドレン性に優れています。
Swagelokビニール・チューブ LTシリーズは透明かつソフトで、柔軟性があります。材質はスムーズボア・タイプのポリ塩化ビニール(PVC)です。さまざまな実験用化学薬品を取り扱う場合や、システム流体の目視を必要とするアプリケーションに適しています(最高使用圧力:0.27 MPa)。真空アプリケーション用として、厚肉のチューブも取り揃えています(サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ)。LTシリーズ・チューブは、Swagelokチューブ継手およびメタル・インサートと組み合わせて使用することができます。HCシリーズ・エンド・コネクションを使用すると、現場で軟質プラスチック・チューブやゴム・チューブを容易に取り付けることができます。
フレキシブル・チューブの選定サポートが必要ですか?
Категории гибких трубок
Гибкие трубки PFA
Химически стойкие, полупрозрачные гибкие трубки из перфторалкокси (PFA) обычно используются там, где требуется максимальная химическая совместимость.
Металлические трубки серий FZ и FN
Подробнее о вариантах металлических трубок для применения в высокотемпературных вакуумных системах и системах низкого давления, где проницаемость нежелательна.
Торцевые соединения
Торцевые соединения Swagelok® для гибких трубок имеют размеры от 1/8 до 1 дюйма и обеспечивают простую установку.
Трубки из винила, серия LT
Прозрачные виниловые гибкие трубки общего назначения подходят для тех случаях, когда требуется прозрачность системы, и доступны в размерах от 1/8 до 1/2 дюйма.
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。