Шланги и гибкие трубки — Гибкие трубки
Предлагаются гибкие трубки со следующими характеристиками:
- Материалы центральной трубки — гофрированная нерж. сталь 316L, отожженная гофрированная нерж. сталь 321
- Серии гофрированных трубок FN, FZ
- От 1/4 до 1 1/2 дюйма
- От –325°F (–200°C) до 1000°F (537°C)
- Торцевые соединения с уплотнением VCR с наружн. и внутр. резьбой, уплотнением VCO с наружн. и внутр. резьбой, переходником XBA, переходником XOA
- От 43 фунтов на кв. дюйм, ман. (2,9 бара) до 135 фунтов на кв. дюйм, ман. (9,3 бара)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Гибкие трубки — Торцевые соединения — Соединители для пластиковых трубок
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-2-HC-A-201 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - B-3-HC-1-2 Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-5-HC-1-4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-2-HC-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-10-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-12-HC-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-12-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-12-HC-A-1211 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-16-HC-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-16-HC-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - SS-16-HC-A-1611 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® - - SS-2-HC-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-2-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-2-HC-A-401 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-3-HC-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-3-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-3-HC-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-4-HC-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4-HC-1-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-4-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4-HC-1-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-4-HC-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-4-HC-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4-HC-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-4-HC-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-4-HC-A-401 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-4-HC-A-601 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-4-HC-A-6MTA Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® - - SS-5-HC-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-5-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-5-HC-A-401 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-6-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-6-HC-1-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-6-HC-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-6-HC-1-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-6-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-6-HC-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-6-HC-7-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-6-HC-A-401 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-6-HC-A-601 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-6-HC-A-811 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-8-HC-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-8-HC-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-8-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-8-HC-1-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-8-HC-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-8-HC-A-601 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - SS-8-HC-A-811 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® - - -
Гибкие трубки — Торцевые соединения — Переходники для гофрированных вакуумных трубок
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ304-4-XOA Нержавеющая сталь 304 1/4 дюйма Переходник XOA - - 304-6-XOA Нержавеющая сталь 304 3/8 дюйма Переходник XOA - - -
Гибкие трубки — Гибкие трубки PFA — Гибкие трубки PFA
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプPFA-T12M-1M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T2-030-100 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T6-062-100 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T6M-1M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T8-062-100 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T8M-1M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T10M-1M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T6-062-50 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T8-062-50 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T2-030-500 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T4-047-100 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T4-062-100 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T6M-1.5M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T12-062-50 Перфторалкокси (PFA) - - - - -
Гибкие трубки — Трубки из винила, серия LT — Трубки из винила серии LT
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプLT-4-10V Винил - - - - LT-4-6 Винил - - - - LT-6-8 Винил - - - - LT-8-10 Винил - - - - LT-2-4 Винил - - - - LT-3-5 Винил - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間