text.skipToContent text.skipToNavigation
tubes métalliques séries FZ et FN

Tubes métalliques Swagelok® (séries FZ et FN)

Les tubes métalliques séries FZ et FN réduisent la perméation dans les applications qui mettent en œuvre un vide ou de faibles pressions à des températures élevées.

Se faire aider pour choisir des tubes

Tubes métalliques série FZ

Version sans tresse du flexible série FJ, le tube série FZ est une possibilité pour les applications dans lesquelles les pressions n’imposent pas d’utiliser un flexible au tube central renforcé par une tresse. Ces tubes entièrement métalliques non recuits peuvent être utilisés dans des applications dynamiques.

Tubes métalliques série FN

Version sans tresse du flexible série FJ, le tube recuit série FN est une possibilité pour les applications nécessitant un tube métallique convoluté. La capacité des tubes à garder la forme qu’on leur a donnée permet de compenser un mauvais alignement ou un réacheminement des tubes entre des raccordements fixes dans des applications statiques sous vide ou à basse pression. Ces tubes ne sont pas prévus pour des applications dynamiques.

Les tubes en acier inoxydable 316L séries FZ et FN sont conçus pour être utilisés dans des applications sous vide ou basse pression aux températures élevées dans lesquelles la perméation n’est pas souhaitée. Des tubes assemblés sur mesure sont disponibles avec des options différentes comme des étiquettes, d’autres procédures de nettoyage ou d’autres tests de fuite à l’hélium.

Découvrir tout ce qu’il faut savoir sur les flexibles industriels

Caractéristiques techniques

Pressions de serviceSérie FZ : jusqu’à 17,2 bar (250 psig)
Série FN : jusqu’à 9,3 bar (135 psig)
MatériauxTube central : acier inoxydable 316L
Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316
Diamètre nominal du flexible1/4 à 1/2 po
Plage de température–200 à 537°C (–325 à 1000°F)
Longueur ininterrompue maximale12,19 m (480 po)
Raccordements d’extrémitéAdaptateurs pour tubes Swagelok®, raccords à joint métallique VCR® mâles et femelles tournants, raccords VCO® à joint torique femelles, tubes à souder bout à bout

Choisir le bon flexible

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Überlegungen zur Werkstoffauswahl bei industriellen Schläuchen
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.