Racores Dieléctricos Swagelok®
Los racores dieléctricos Swagelok aíslan y protegen los instrumentos de control de las variaciones de la corriente eléctrica a la vez que permiten un caudal total, protegen la precisión de los instrumentos y reducen los costes de sustitución.
Ver Racores DieléctricosLos racores dieléctricos Swagelok protegen la instrumentación separando las dos funciones principales de aislamiento eléctrico y contención de los fluidos. El aislamiento termoplástico moldeado, de excelente resistencia eléctrica, química y ultravioleta y baja absorción de agua, mantiene su integridad dieléctrica y resistencia en un amplio rango de condiciones de servicio y ambientales.
Instalados frecuentemente en las líneas de impulso por delante de las estaciones de control en las tuberías de gas natural, los racores dieléctricos interrumpen la corriente catódica a la vez que permiten el caudal total. Conexión directa al sistema de tubo o tubería mediante racores galgables Swagelok® o roscas cónicas (NPT/BSP), que reducen el tiempo de instalación.
¿Tiene alguna pregunta sobre los racores dieléctricos?
Категории диэлектрических фитингов

Муфты
Диэлектрических фитинги Swagelok® гарантируют изоляцию и защиту ваших контрольно-измерительных приборов от электрического тока при максимальном расходе газовой или жидкой среды.
Catálogos de Racores Dieléctricos
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: Metal components are machined from 316 stainless steel for use in rugged environments; Molded thermoplastic insulation with excellent electrical, chemical, and ultraviolet resistance and low water absorption maintains dielectric strength and integrity over a wide range of operating and climatic conditions; Gaugeable Swagelok® tube fitting or tapered pipe thread end connections (NPT/BSP) provide direct connection to tubing or piping system.

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.