Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1/2 дюйма
- От –10°F (–23°C) до 150°F (65°C)
- Нерж. сталь 316L VIM-VAR
- От 125 фунтов на кв. дюйм, ман. (8,6 бара) до 300 фунтов на кв. дюйм, ман. (20,6 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF — Прямая конфигурация, ручной привод
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-DFFR8-P-GR 316L VAR 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой -
Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода, серия DF — Прямая конфигурация, с приводом
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-DFFR8-P-C 316L VAR 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6LV-DFHFR4-P-C 316L VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) HVCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) HVCR с внутр. резьбой 6LV-DFHFR4-P-O 316L VAR 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) HVCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) HVCR с внутр. резьбой 6LV-DFMR8-P-C 316L VAR 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) с гайкой с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) с гайкой с наруж. резьбой 6LV-DFBW6-P-C 316L VAR 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-DFBW8-P-C 316L VAR 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык
Наличие изделий по местоположению склада
часов