text.skipToContent text.skipToNavigation
Шаровые краны цапфового типа среднего давления серии FKB

Шаровые краны Swagelok® цапфового типа среднего давления (серия FKB)

Шаровые краны Swagelok среднего давления серии FKB обеспечивают надежное отсечение под давлением до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар) и отличаются современной конструкцией, которая снижает износ уплотнения, повышая надежность.

Запросить дополнительную информацию

Современная конструкция шарового крана Swagelok серии FKB снижает износ уплотнения и повышает ресурс соединений в широком диапазоне значений давления (до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. или 1378 бар) и температуры. В кранах используется шар цапфового типа. Его инновационная конструкция с непосредственным нагружением позволяет избегать утечек, а монтаж штока в нижней части корпуса предотвращает его выброс в аварийном режиме, обеспечивая защиту оператора.

Краны серии FKB предлагаются с торцевыми соединениями с внутренней резьбой NPT и торцевыми соединениями в виде промеряемых трубных обжимных фитингов Swagelok среднего давления, которые позволяют сократить стоимость и время монтажа крана и обеспечивают надежный обхват трубки и виброустойчивость. Краны серии CTB также предлагаются в 2-ходовой (двунаправленной) или 3-ходовой (общее боковое или нижнее входное отверстие) конфигурациях с коэффициентом расхода от 0,44 до 11,3. Их конфигурация может включать пневматический привод, соответствующий стандарту ISO 5211, также предлагаются сертификаты о низком уровне выбросов по стандарту API 641.

Предлагаются три размера условного прохода (серии 6FKB, 8FKB и 12FKB), размеры торцевых соединений варьируются от 1/4 дюйма до 1 дюйма. Варианты монтажа включают крепление на панель с помощью опциональной монтажной гайки, крепление двумя болтами через панель к верху корпуса крана или крепление двумя болтами через монтажные отверстия в корпусе, что позволяет заменять кран силами производителей комплексного оборудования.

Технические характеристики

Рабочее давление До 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар)
Температура От 0 до 250 °F (от –17 до 121 °C)
Коэффициент расхода От 0,44 до 11,3
Торцевые соединения
Тип Трубный обжимной фитинг Swagelok среднего давления серии FK или резьба NPT
Размер От 1/4 до 1 дюйма
Конфигурация Двухпозиционные (2-ходовые), переключающие (3-ходовые)
Приведение в действие Ручные или пневматические
Размеры условного прохода 0,209 дюйма (5,31 мм), 0,375 дюйма (9,52 мм), 0,560 дюйма (14,2 мм)

Каталоги шаровых кранов цапфового типа среднего давления серии FKB

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Правильный выбор клапана имеет решающее значение

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы

Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.

Фитинги Swagelok серии FK
13 500 соединений и ни одной утечки в AGI Industries

Узнайте, как компания AGI Industries использовала краны серии FKB и фитинги серии FK на девяти блоках дозирования химреагентов для предотвращения утечек в 13 500 точках.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.