Газовые регуляторы высокой степени чистоты и высокого расхода Swagelok® (серия HF)
Регуляторы серии HF обеспечивают точность регулирования и корректировки давления в системах с высоким расходом и чистыми условиями.
Помощь с выбором регуляторовРегуляторы серии HF предназначены для систем с высоким расходом газа, что позволяет компактно размещать узлы и технологические линии. Модели с газовым приводом значительно меньше размеров традиционных регуляторов с мембранным приводом, а их конструкция не допускает несанкционированное вмешательство и упрощает монтажные работы.
Такие устройства разработаны для сред, требующих высокой степени чистоты. Серия HF включает в себя инновационный узел датчика давления, который минимизирует снижение напорного давления, часто устраняя необходимость в регулировке системы.
Регуляторы оснащены присоединенные золотник для чистого и надежного перекрытия линии, а цельносварная конструкция позволяет отказаться от атмосферных уплотнений. Самоцентрирующиеся золотники из PCTFE помогают не допустить просачивания, и обеспечивают надежную герметичность.
Регуляторы серии HF также обладают следующими особенностями:
- возможность применения при максимальном давлении на входе до 3000 psig (206 бар ман)
- регулируемое вручную давление на выходе до 150 psig (10,3 бар ман)
- корпус из нержавеющей стали 316L VIM-VAR для сверхчистых систем
- соединения с двухкомпонентной гайкой и уплотнением VCR® на 1/4 и 3/8 дюйма; соединения под приварку встык 1/4 дюйма; модульные торцевые соединения для монтажа на поверхность 1,5 и 1,125 дюйма
Каталоги газовых регуляторов высокой степени чистоты и высокого расхода серии HF
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Compact size with flow rates up to 200 std L/min; Maximum inlet pressures up to 500 psig (34.4 bar); Manually adjustable outlet pressure up to 150 psig (10.3 bar); 316L VIM-VAR stainless steel body for ultrahigh-purity applications; 1/4 in. VCR® metal face seal; 1/4 in. tube butt weld; 1.5 in. and 1.125 in. C-seal and W-seal modular surface-mount end connections
Точное регулирование давления; Конструкция с защитой от несанкционированного доступа; Конструкция высокой степени чистоты; Предварительно настроенные и регулируемые куполовидные модели
Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Узнайте больше из наших видеоматериалов о правильном выборе регулятора для разных условиях эксплуатации.
Поиск подходящего регулятораRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores
¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop
El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.