スウェージロックの面積式流量計
Swagelok面積式流量計を使用すると、液体やガスの流量測定を正確に行うことができます。各アプリケーションの要件に合わせて、測定管の材質はガラスまたは金属から選ぶことができます。
詳細について問い合わせるSwagelok®面積式流量計は、テーパー管およびフロートを使用して、液体やガスの流量測定を行います。フロートは、流量が増加すると流れに押されて上方に移動し、流量が減少すると重力の作用により下方に移動します。簡単に取り付け可能で測定値の読み取りが容易なほか、摩耗部分がないため、メンテナンスの頻度を抑えることができます。10:1のターンダウン比(測定可能な最大流量と最小流量の比は10:1)により、正確な測定が可能です。さまざまな用途や場所に合わせて、測定流量範囲を選択することができます。
Swagelok面積式流量計には、流体、流量範囲、精度クラスに応じ、クリーンなドライ・エアー(空気を用いた測定用モデルの場合)または水(水を用いた測定用モデルの場合)を用いて、工場にて校正を全品に行っています。 なお、お客さま指定のアプリケーションに合わせて校正を行うこともできます。
面積式流量計 Mシリーズ(M1/M2/M4/M4Hモデル)
Swagelok®面積式流量計 Mシリーズの測定管は金属製で、圧力や温度などの要因によってガラス製測定管の使用が困難な条件下での使用に適しています。金属製測定管では表示を直接読み取ることができないため、面積式流量計 Mシリーズには、機械式または電子表示ディスプレイを組み込んでいます。
仕様
| 測定流量範囲 | 空気:5.0~50から18,000~180,000 std L/h 水:0.3~3.0から1,000~10,000 L/h |
| 使用温度範囲 | プロセス温度:M1/M2モデル:–40~150°C M4/M4Hモデル:–40 to 300°C 周囲温度:M1/M2モデル:–20 to 70°C M4/M4Hモデル:–40~120°C |
| 一次側の最高使用圧力 | 19.9 MPa |
| プロセス・ラインへの接続部(サイズとタイプ) | 1/4~1 1/4 インチNPTねじ 1/2~1 インチASMEフランジ・アダプター |
| 精度クラス | 1.6、2.5、4.0 |
面積式流量計 Gシリーズ(G1/G2/G3/G4/GM/GPモデル)
Swagelok®面積式流量計 Gシリーズの測定管はガラス製で、プロセス流体を直接目視で確認し、流量を直接読み取ることができます。
仕様
| 測定流量範囲 | 空気:0.5~5.0から500~5,000 std L/h 水:0.04~0.4 L/hから16~160 L/h |
| 使用温度範囲 | プロセス温度:–5~100°C 周囲温度:–20~100°C |
| 一次側の最高使用圧力 | 1.0 MPa |
| プロセス・ラインへの接続部(サイズとタイプ) | 1/4 インチNPTねじ、G 1/8(ISO 228)、G 1/4(ISO 228) |
| 精度クラス | 1.0、2.5、4.0 |
流量計の選定にサポートが必要ですか?
面積式流量計のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Характеристики: модели со стеклянными и металлическими (армированными) трубками, включая миниатюрную армированную модель; высокоточные измерения даже при очень малом расходе, шкалы индивидуально откалиброваны на основании результатов испытаний по расходу; гибкость и адаптация к конкретным системным требованиям; высокое качество, долговечность и повторяемость качества; торцевые соединения с технологическим оборудованием от 1/8 до 1 1/4 дюйма.
小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。
圧力計の不具合を防止するには関連資料/コラム記事
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。
Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Vea cómo los sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 siguen las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos
Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.