text.skipToContent text.skipToNavigation
Tubo flexible

Tubo Flexible Swagelok®

El tubo flexible Swagelok permite la transferencia segura y fiable de fluidos en aplicaciones que requieren transparencia, compatibilidad química y/o resistencia frente a altas temperaturas o bajas presiones.

Vea Tubo Flexible

El tubo flexible de PFA químicamente resistente está diseñado para ser utilizado tanto con los racores Swagelok de PFA como con los racores metálicos Swagelok en aplicaciones de baja presión (hasta 18,9 bar (275 psig)). La transparencia del tubo permite la visibilidad del fluido del sistema, mientras que la pared interior lisa ofrece control del caudal y capacidad de drenaje.

El tubo de vinilo Swagelok serie LT, suave, flexible y transparente, fabricado en cloruro de polivinilo (PVC) de ánima lisa, es apto para una amplia variedad de productos químicos de laboratorio y aplicaciones donde se desea transparencia del sistema (hasta 2,7 bar (40 psig)). Hay disponible tubo de pared gruesa en tamaños de 1/4 y 3/8 pulg. para servicio de vacío. El tubo serie LT se puede utilizar con racores Swagelok usando manguitos metálicos de refuerzo interior. Y para instalación en campo de tubo blando de plástico o de goma también hay disponibles conexiones finales serie HC y bobinas de tubo.

¿Necesita ayuda para elegir el tubo flexible?

Contacte con los Especialistas Locales

Категории гибких трубок

Гибкие трубки PFA

Гибкие трубки PFA

Химически стойкие, полупрозрачные гибкие трубки из перфторалкокси (PFA) обычно используются там, где требуется максимальная химическая совместимость.

Металлические трубки серий FZ и FN

Металлические трубки серий FZ и FN

Подробнее о вариантах металлических трубок для применения в высокотемпературных вакуумных системах и системах низкого давления, где проницаемость нежелательна.

Торцевые соединения

Торцевые соединения

Торцевые соединения Swagelok® для гибких трубок имеют размеры от 1/8 до 1 дюйма и обеспечивают простую установку.

Трубки из винила, серия LT

Трубки из винила, серия LT

Прозрачные виниловые гибкие трубки общего назначения подходят для тех случаях, когда требуется прозрачность системы, и доступны в размерах от 1/8 до 1/2 дюйма.

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.