text.skipToContent text.skipToNavigation
ホース・タグおよびホース・カッター

Swagelok®ホース/フレキシブル・チューブ用スペア・パーツ/アクセサリー

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ用のスペア・パーツ/アクセサリーを使用すると、取り付け前の処理、システム内でのホースのサポート、システム保護などの作業を容易に行うことができます。

スペア・パーツ/アクセサリーを見る

スウェージロックは一般産業用ホース向けのさまざまなスペア・パーツやアクセサリーを取り揃えており、アプリケーションに適した材料を提供し、効率的な取り付けをサポートします。

  • スウェージロックの 切断工具(ホース/軟質チューブ用)を使用すると、ナイロン・ホース、ポリエチレン・ホース、ゴム・ホース、ビニールまたはPFAチューブを現場で取り付ける際に、必要な長さに切断することができます。
  • グルーブ・カッター(溝付け加工用) を使用すると、ナイロンおよびポリエチレン・チューブを効率的に取り付けることができます。
  • 信頼性が高く、調節可能な ホース・クランプ やホース・タグも取り揃えています。
  • 各種 ホース・カバー (ファイヤー・ジャケット、サーモスリーブ、保護用ガード、スパイラル・ガード、316ステンレス鋼材質、スプリング・ガードなど)を使用すると、保護を強化することができます。
  • スウェージロックの ホース断熱材 には熱伝導率の低いエアロゲルを使用しており、–60~125°Cのホース表面温度での連続使用が可能です。

ホース/フレキシブル・チューブのアクセサリーに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

Категории запасных частей и вспомогательных принадлежностей для шлангов и гибких трубок

Изоляция шлангов

Изоляция шлангов

Поддерживайте необходимую температуру среды внутри шланга дополнительной изоляцией шланга.

Инструменты для прорезания канавок

Инструменты для прорезания канавок

С помощью приспособления для прорезания канавок можно эффективно собирать нейлоновые и полиэтиленовые трубки для ваших задач.

Оболочки шлангов

Оболочки шлангов

Выбор большого количества оболочек для дополнительной защиты от перекручивания, истирания, коррозии, перепадов температуры рабочей среды и воздействия ультрафиолетовых лучей.

Резаки для шлангов

Резаки для шлангов

Подробнее о резаках для шлангов Swagelok и трубок из перфторалкокси (PFA). Узнайте больше о наших инструментах для точной и эффективной резки шлангов.

Шланговые хомуты

Шланговые хомуты

Узнайте о качественных хомутах для шлангов и гибких трубок Swagelok. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом надежных и долговечных запасных частей для безопасных соединений.

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。