text.skipToContent text.skipToNavigation
Schlauchisolierungen

Schlauchisolierungen von Swagelok®

Die Isolierung von Schläuchen trägt dazu bei, das Systemfluid im Schlauch auf dem gewünschten Temperaturniveau zu halten. Dies ist besonders wichtig, wenn die Temperatur des Fluids heiß oder kalt gehalten werden muss.

Schlauchexperten kontaktieren

Mit Schläuchen von Swagelok, die mit einer Aerogel-Isolierung mit geringer Wärmeleitfähigkeit versehen sind, können Sie Fluide in den gewünschten Temperaturbereichen halten. Die mit derartigen Fluidanwendungen verbundenen Sicherheitsrisiken und hohen Energiekosten lassen sich dadurch minimieren. Bei der Entscheidung, wann eine zusätzliche Schlauchisolierung für Ihr System von Vorteil ist, können Faktoren wie freie Luftumwälzung, Luftströmung, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt, Energieeinsparungen und Empfehlungen zur Berührungssicherheit eine Rolle spielen. Weitere Informationen finden Sie unter „Was bei der Schlauchisolierung zu beachten ist“.

Erfahren Sie, wie Sie den Herausforderungen in der Halbleiterproduktion mit isolierten Schlauchleitungen begegnen

Für den Fall, dass eine zusätzliche Isolierung erforderlich ist, bietet Swagelok die Y-Isolierung an. Das Aerogel-Isoliermaterial mit seiner geringen Wärmeleitfähigkeit minimiert die Masse, die erforderlich ist, um die gewünschten Oberflächentemperaturen zu erreichen. Die Polyolefin-Wärmeschrumpfschläuche sind mit einer Ummantelung versehen, die abriebfest und resistent gegen Dampfdurchlässigkeit ist. Der Schlauch ist für einen dauerhaften Einsatz bei Oberflächentemperaturen von –53°C (–65°F) bis zu 125°C (257°F) ausgelegt.

Die Auswahl des passenden Schlauchs

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Überlegungen zur Werkstoffauswahl bei industriellen Schläuchen
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.