text.skipToContent text.skipToNavigation
трубогибы

Трубогибы Swagelok®

Удобные в использовании трубогибы Swagelok позволяют выполнять высококачественные изгибы дюймовых и метрических трубок, сокращая объем времени и усилий, необходимый для монтажа.

Запросить дополнительную информацию

Аккуратно и качественно выполненные изгибы трубок крайне важны для эффективной реализации конструкции системы. Помимо удобства в использовании данные трубогибы снижают вероятность образования складок и других повреждений трубки в процессе гибки. А поскольку такие системы монтируются в самых разных местах, компания Swagelok предлагает трубогибы различных типов:

  • электрические трубогибы с электронным управлением для автоматизированной гибки трубок с наружным диаметром в диапазоне от 1 до 2 дюймов или от 25 до 50 мм;
  • стендовые трубогибы легкой и прочной алюминиевой конструкции для гибки трубок с наружным диаметром в диапазоне от 1/4 до 1 1/4 дюйма или от 6 до 30 мм;
  • ручные трубогибы, имеющие высокую портативность и комплектующиеся рабочими валками, которые уменьшают изгибающее усилие и овальность трубок, для гибки трубок с наружным диаметром 1/8, 1/4, 5/16, 3/8 и 1/2 дюйма или 3, 6, 8, 10 и 12 мм.

Каталоги трубогибов

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Ручной трубогиб Swagelok в действии

Как использовать ручной трубогиб Swagelok

Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки трубок на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.

Посмотрите, как работает ручной трубогиб

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сервисы Swagelok по выявлению утечек на объекте
Учебные курсы по основам работы жидкостных и газовых систем

Учебные курсы Swagelok® по основам работы развивают важнейшие навыки для разработки, создания и обслуживания надежных жидкостных и газовых систем.

Стендовый трубогиб Swagelok
Применение стендового трубогиба Swagelok

Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок

Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Как использовать ручной трубогиб Swagelok

Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки трубок на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.