text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 PTFE 밀폐 퀵 코넥트 몸체, 0.2Cv, 1/4인치 암나사 NPT

Réf. pièce : SS-QTM2A-B-4PF

Spécifications

Attribut Valeur
Air Inclusion 0.1 cm3
Body Material Xylan®-Coated 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Female NPT
CV Maximum 0.2 - If coupled with a DESO stem, 0.2 - If coupled with a SESO stem
Lubricant Krytox 240AC Grease
O-Ring Material PTFE
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 1000 PSIG @ 0°F to 120 °F /68.9 BAR @ -17°C to 48°C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Series QTM2
Spillage 0.1 cm3
Testing 0.1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bodies

Enhance the integrity of systems with Swagelok PTFE-sealed quick-connects that have recessed seals for protection and are chemically compatible with many substances used in hazardous applications.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

스테인리스강 PTFE 밀폐 퀵 코넥트 몸체, 0.2Cv, 1/4인치 암나사 NPT

Réf. pièce : SS-QTM2A-B-4PF
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Bodies
Enhance the integrity of systems with Swagelok PTFE-sealed quick-connects that have recessed seals for protection and are chemically compatible with many substances used in hazardous applications.

Spécifications

SS-QTM2A-B-4PF — 스테인리스강 PTFE 밀폐 퀵 코넥트 몸체, 0.2Cv, 1/4인치 암나사 NPT

Attribut Valeur
Air Inclusion 0.1 cm3
Body Material Xylan®-Coated 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Female NPT
CV Maximum 0.2 - If coupled with a DESO stem, 0.2 - If coupled with a SESO stem
Lubricant Krytox 240AC Grease
O-Ring Material PTFE
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 1000 PSIG @ 0°F to 120 °F /68.9 BAR @ -17°C to 48°C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Series QTM2
Spillage 0.1 cm3
Testing 0.1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
M-QTM2A-B-4PF Сплав 400 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-400 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-4PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-4PMK5 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-600 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-6M0 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-8M0K2 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM2A-B-8M0K4 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-400 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-4PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-4PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-600 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM4A-B-6PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-1210 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-12PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-12PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-1610 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-16PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-16PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-810 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-8PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Afficher le produit
SS-QTM8A-B-8PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.