|
Гофрированный (FM) шланг из нерж. стали 316L, 1/4 дюйма, оплетка из нерж. стали 316L, трубный обжимной фитинг 1/4 дюйма – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, длина 36 дюймов (91,4 см)
Part #: SS-FM4SL4PM4-36
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
FM Series Flexible Metal HoseOvercome your high-temperature, vacuum, medium-pressure, or corrosive environmental challenges with a variety of Swagelok stainless steel and braided hose options. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Гофрированный (FM) шланг из нерж. стали 316L, 1/4 дюйма, оплетка из нерж. стали 316L, трубный обжимной фитинг 1/4 дюйма – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, длина 36 дюймов (91,4 см)
Log in or Register to view price
Catalogs
FM Series Flexible Metal Hose
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
Specifications
SS-FM4SL4PM4-36 — Гофрированный (FM) шланг из нерж. стали 316L, 1/4 дюйма, оплетка из нерж. стали 316L, трубный обжимной фитинг 1/4 дюйма – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, длина 36 дюймов (91,4 см)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316L Stainless Steel |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Male NPT |
| End Connection Material | 316 Stainless Steel |
| Hose Length | 36 in. |
| Hose Size | 1/4 in. |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 850 (454) |
| Max Temperature Pressure Rating | 1736 psig (119 bar ) |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -325 (-198) |
| Room Temperature Pressure Rating | 3100 PSIG / 213 BAR |
| eClass (4.1) | 37110202 |
| eClass (5.1.4) | 37110202 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142000 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-FM12SL12SL12-18 | Нержавеющая сталь 316L | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | View Product |
| SS-FM4SL4PM4-12 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-FM4SL4SL4-12 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | View Product |
| SS-FM4SL4SL4-36 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | View Product |
| SS-FM4TA4TA4-12 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | View Product |
| SS-FM4TA4TA4-24 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-FM4TA4TA4-36 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-FM4TA4TA4-48 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | View Product |
| SS-FM6SL6PM6-18 | Acier inoxydable 316L | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
| SS-FM6SL6SL6-18 | Acier inoxydable 316L | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | View Product |
| SS-FM6SL6SL6-36 | Нержавеющая сталь 316L | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | View Product |
| SS-FM8SL8PM8-18 | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-FM8SL8SL8-18 | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | View Product |
| SS-FM8SL8SL8-48 | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.