|
Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 3/8 in. Female NPT x 3/8 in. Male NPT
부품 번호: SS-6-A
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
StraightsStreamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 3/8 in. Female NPT x 3/8 in. Male NPT
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Straights
Streamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections.
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-6-A — Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 3/8 in. Female NPT x 3/8 in. Male NPT
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/8 in. |
| Connection 1 Type | Female NPT |
| Connection 2 Size | 3/8 in. |
| Connection 2 Type | Male NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-12-A-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-12-A-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-AN-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/16-12 дюймов | Наруж. резьба JIC | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-12-SAE-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-16-A | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-16-A-16RS | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1 дюйм | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-16-A-16RT | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1 дюйм | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-16-AN-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 5/16-12 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-2-A | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-2-A-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-2-A-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-4-A | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-4-A-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-4-A-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-4-AG-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-4-AN-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-4-AN-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-4-AT-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-4-SAE-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-4-SAE-1-4AN | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Наруж. резьба JIC | 제품 보기 |
| SS-4-SAE-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-A-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-6-A-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6-AG-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-AN-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-AN-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наруж. резьба JIC | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-A-RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6-AT-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-1-6AN | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 3/8 дюйма | Наруж. резьба JIC | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-A | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-A-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-8-A-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-8-AG-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-AN-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-AT-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-SAE-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-SAE-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.