|
Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 1/2 дюйма – наруж. резьба NPT 3/8 дюйма
Part #: SS-8-RA-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsStraight reducer fitting connects different pipe sizes in a linear run—ideal for maintaining flow efficiency in demanding piping systems. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 1/2 дюйма – наруж. резьба NPT 3/8 дюйма
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Straight reducer fitting connects different pipe sizes in a linear run—ideal for maintaining flow efficiency in demanding piping systems.
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-8-RA-6 — Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 1/2 дюйма – наруж. резьба NPT 3/8 дюйма
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Female NPT |
| Connection 2 Size | 3/8 in. |
| Connection 2 Type | Male NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Латунь | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| B-8-RB-4 | Латунь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-12-HRCG-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-12-HRCG-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-12-HRN-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-12-HRN-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-12-HRN-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-12-RA-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-12-RA-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-12-RA-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-12-RB-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-12-RB-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-12-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-16-HRCG-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-16-HRCG-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-16-HRN-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-16-HRN-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-16-RA-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-16-RA-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-16-RA-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-16-RB-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-16-RB-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-16-RB-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-16-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-20-RB-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-20-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-24-RB-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-24-RB-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-24-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-2-HRN-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-2-RA-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/16 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-32-RB-16 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-32-RB-8 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-4-HRCG-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-4-HRN-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-4-RA-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-4-RB-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-4-RBT-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-6-HRCG-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-6-HRN-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-HRN-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-RA-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-RA-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-6-RAT-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-6-RB-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-6-RB-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-6-RBT-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-8-HRCG-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-8-HRCG-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-8-HRCG-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-8-HRN-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-8-HRN-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-8-HRN-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-8-HRNT-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-8-RA-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-8-RA-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | View Product |
| SS-8-RAT-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-8-RB-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-8-RB-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-8-RB-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-8-RBT-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-8-RBT-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.