|
Stainless Steel High Pressure Bellows Sealed Valve, 1/4 in. Male Swagelok VCR Face Seal Fitting, NC Actuator
Код изделия: SS-HBVCR4-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Straight Pattern, with ActuatorIsolate system fluids and achieve reliable, leak-tight performance with Swagelok bellows valves, which use a packless design and a welded seal. Bellows valves are ideal for applications where the seal to atmosphere is critical, and we offer multiple options for general and high-purity service. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel High Pressure Bellows Sealed Valve, 1/4 in. Male Swagelok VCR Face Seal Fitting, NC Actuator
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Straight Pattern, with Actuator
Isolate system fluids and achieve reliable, leak-tight performance with Swagelok bellows valves, which use a packless design and a welded seal. Bellows valves are ideal for applications where the seal to atmosphere is critical, and we offer multiple options for general and high-purity service.
Бессальниковые клапаны с цельнометаллическим герметичным уплотнением; Рабочее давление до 241 бара (3500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Рабочая температура до 204 °C (400 °F); Фитинги с торцевым уплотнением VCR®, трубные обжимные фитинги Swagelok® и сварные торцевые соединения
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok для производства продуктов из нержавеющей стали, предназначенных для фотоэлектрических систем.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Features: This technical report provides data on Swagelok® HB series diaphragm valves. The report covers: P surface finish specifications; static particle counting; moisture analysis; hydrocarbon analysis; ionic cleanliness; lab cycle test data.
Bellows, Stem Tip/Adapter, Bellows/Stem/Stem Tip/Adapter, and Gasket Kits for Swagelok® bellows-sealed valves
Содержание: В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® для производства продуктов из нержавеющей стали сверхвысокой степени чистоты с электрополировкой, а также продуктов из пластмассы сверхвысокой степени чистоты. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами для получения полной информации о продукте.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
для фитингов размером 1 дюйм (25 мм) и меньших
Все сварочные операции должны выполняться квалифици-рованным персоналом в соответствии с указаниями раздела IX Норм и Правил A
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Технические характеристики
SS-HBVCR4-C — Stainless Steel High Pressure Bellows Sealed Valve, 1/4 in. Male Swagelok VCR Face Seal Fitting, NC Actuator
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Actuator Model | HB Series Actuator |
| Actuator Operation Mode | Normally Closed Spring Return |
| Actuator Type | Pneumatic |
| Bellows Material | 316L Stainless Steel |
| Body Material | 316L Stainless Steel |
| Body Seal | None |
| Cleaning Process | Special Cleaning and Packaging (SC-11) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR |
| CV Maximum | 0.3 |
| Flow Pattern | Straight (2-way) |
| Gasket | PTFE-Coated 316L Gasket |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 150 (65) |
| Max Temperature Pressure Rating | 150°F @ 3220 PSIG /65°C @ 221 BAR |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -40 (-40) |
| Room Temperature Pressure Rating | 3500 PSIG @ 100°F /241 BAR @ 37°C |
| Service Class | General |
| Stem Tip Material | PCTFE |
| Stem Type | Conical |
| Surface Finish | Ra 20 µin |
| Testing | Helium leak testing according to SCS-00020 |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010201 |
| eClass (6.1) | 37010201 |
| eClass (10.1) | 37010201 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141609 |
| UNSPSC (15.1) | 40141609 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-HBS4-C | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-HBS4-O | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-HBS6-C | Нержавеющая сталь 316L | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-HBS6MM-C | Нержавеющая сталь 316L | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-HBV51-C | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой | 1/4 дюйма | Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой | Просмотр изделия |
| SS-HBVS4-C | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-HBVVCR4-C | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | 1/4 дюйма | Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。