text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té à embranchement fileté femelle, diam. ext. tube 16 mm x diam. ext. tube 16 mm x taraudage NPT 1/2 po

Réf. pièce : SS-16M0-3TTF

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 16 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 16 mm
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 3 1/2 po
Type du raccordement 3 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tés

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té à embranchement fileté femelle, diam. ext. tube 16 mm x diam. ext. tube 16 mm x taraudage NPT 1/2 po

Réf. pièce : SS-16M0-3TTF
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tés
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-16M0-3TTF — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, té à embranchement fileté femelle, diam. ext. tube 16 mm x diam. ext. tube 16 mm x taraudage NPT 1/2 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 16 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 16 mm
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 3 1/2 po
Type du raccordement 3 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-1010-3TTF 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-1210-3TTF 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-200-3TTF Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-400-3-4TFT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-400-3-4TTF Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-400-3TFT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-400-3TTF Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-810-3-4TTF Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
S-400-3-4TTF Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1010-3TTF Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-10M0-3TFT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-10M0-3TTF Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-1210-3TFT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-3TTF 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-12M0-3-4TFT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-12M0-3-4TTF 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-12M0-3-8TTF 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1610-3-12TFT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-1610-3-12TTF 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-1610-3TFT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-1610-3TTF 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-200-3TFT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-200-3TTF 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-400-3-4RTTTF 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-400-3-4TFT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-400-3-4TTF 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-400-3TFT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-400-3TTF 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-600-3-6TFT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-600-3-6TTF 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-600-3-8TTF 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-600-3RTTTF 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-600-3TFT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-600-3TTF 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-6M0-3-4TFT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6M0-3-4TTF 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-6M0-3TTF 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-810-3-4TTF 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-810-3-8TFT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-810-3-8TTF 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-810-3TFT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-810-3TTF 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-8M0-3-4TTF 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.