text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFE-Innenschlauch

Innenschläuche aus PTFE und PFA von Swagelok®

Die Innenschläuche aus PTFE und PFA von Swagelok zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, hohe Flexibilität, eine starke chemische sowie verbesserte Permeationsbeständigkeit und eine vereinfachte Reinigung aus. Dies macht sie zur idealen und kostenwirksamen Wahl für eine Vielzahl an allgemeinen und Sonderanwendungen.

Innenschläuche aus PTFE und PFA anzeigen

Die PTFE- und PFA-Schläuche von Swagelok sind je nach Anforderungen an Sauberkeit, Flexibilität und Permeationsbeständigkeit optional in versatzfreier, gewellter und hybrider Ausführung erhältlich. Für höchste Qualität und Zuverlässigkeit sind alle PTFE- und PFA-Schläuche von Swagelok gemäß unseren strengen Standards druckgeprüft. Ist eine statische Ableitung erforderlich, sind ausgewählte Schläuche mit einem Innenschlauch mit Kohlenstoffversatz erhältlich.

Für eine verbesserte Permeationsbeständigkeit sowie um Kosten und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Gasleckagen zu verringern, können PTFE-Schläuche wärmebehandelt oder gesintert werden. Mit langsam sowie nachträglich gesinterten Schläuchen für eine verbesserte Eindämmung von Gasleckagen bieten wir branchenweit die besten Optionen.

Die versatzfreien und flexiblen PFA-Innenschläuche von Swagelok eignen sich hervorragend für jegliche Art von Hygieneanwendungen. Die glatte Innenwand sorgt für eine verbesserte Durchflusskontrolle und die verbesserte Spülbarkeit für Präzision und Sauberkeit. Die leicht abwaschbare Silikonummantelung verhindert die Ansammlung von Bakterien, schützt die Umflechtung aus Edelstahl, beugt Bränden vor und hilft, die Prozesstemperaturen aufrechtzuerhalten.

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Schlauchs?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Категории шлангов из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA)

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série B

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série B

Efficaces pour contenir la pression, les flexibles en PTFE avec tresse en acier inoxydable 304 sont compatibles avec de nombreux produits chimiques. Pressions de service : du vide à 3000 psig. Des options personnalisables sont disponibles. 

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série F

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série F

Avec son tube central en PTFE et sa tresse en fibre, le flexible non métallique série F résiste aux déformations et offre une grande souplesse. Compatible avec de nombreux produits chimiques, il est proposé avec divers raccords. 

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie S

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie S

Conozca la manguera con ánima lisa de PTFE recubierta de silicona serie S con malla de acero inoxidable 304, que ofrece flexibilidad, compatibilidad química y un rango de tamaños y conexiones finales. 

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie X

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie X

La manguera de PTFE serie X con malla de acero inoxidable 304 ofrece flexibilidad y compatibilidad química. Tamaños: 1/4 a 1 pulg, presiones: vacío a 3500 psig. Disponibles opciones personalizadas.

Шланг с центральной трубкой из перфторалкокси (PFA) и гладким каналом

Шланг с центральной трубкой из перфторалкокси (PFA) и гладким каналом

Узнайте больше о нашем шланге с сердечником из PFA, гладкая и легко очищаемая поверхность делают продукт идеальным для санитарно-технических нужд согласно требованиям Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

Шланги с гофрированной оболочкой из нерж. стали 316L и тефлоновой центральной трубкой с гладким каналом

Шланги с гофрированной оболочкой из нерж. стали 316L и тефлоновой центральной трубкой с гладким каналом

Использование шлангов с гладким тефлоновым сердечником и гофрированной оплеткой из нержавеющей стали 316L крайне важно для обеспечения сверхвысокой чистоты и нежелательных выбросов в атмосферу.

Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия T

Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия T

Подробнее о вариантах шлангов с гладким тефлоновым сердечником и оплеткой из нержавеющей стали 304.

Шланги с тефлоновой центральной трубкой, гофрированные

Шланги с тефлоновой центральной трубкой, гофрированные

Изучите варианты шлангов с тефлоновым гофрированным сердечником там, где необходимы малый вес, гибкость и химическая совместимость.

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Ressourcenzentrum

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Überlegungen zur Werkstoffauswahl bei industriellen Schläuchen
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innersten Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch mit Ummantelung

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch mit Ummantelung

Der versatzfreier PTFE-Innenschlauch mit Ummantelung sorgt für chemische Kompatibilität und Spülbarkeit sowie eine präzise Durchflusskontrolle. Darüber hinaus gibt es statisch ableitfähige Innenschläuche mit Kohlenstoffversatz, FDA-konforme Schläuche oder Schläuche mit ECE R110-Zertifizierung für alternative Kraftstoffe zum Einsatz in Sonderanwendungen. Optional sind auch individuelle Längenausführungen, Schlauchabdeckungen und verschiedene Endanschlüsse erhältlich.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.