text.skipToContent text.skipToNavigation
Трубные обжимные фитинги Swagelok

Трубные обжимные фитинги и переходники Swagelok®

Снижение утечек и простоя оборудования благодаря трубным фитингам с двумя кольцами, обеспечивающие надежную герметичность, превосходный обхват трубки и устойчивость к вибрациям после сборки.

Трубные обжимные фитинги | Легкая установка, что снижает трудоемкость монтажа.
Трубные переходники| Предусматривают различные варианты соединений, помогают решить проблемы с совмещением.

Показать все трубные обжимные фитинги и переходники

Фитинги Swagelok превосходят конкурентов в области снижения риска утечек и дорогостоящих простоев в различных отраслях промышленности. Усовершенствованная конструкция заднего обжимного кольца обеспечивает защиту от напряжений, что препятствует вибрации, изгибу и прогибу, а запатентованный процесс науглероживания увеличивает прочность без ущерба для коррозионной стойкости. Фитинги Swagelok просты в монтаже и повторной сборке, требуя меньше трудовых затрат.

Трубные обжимные и соединительные фитинги выпускаются из различных сплавов для обеспечения химической совместимости, а для корректной установки предлагается обучение под руководством квалифицированных специалистов. Трубные переходники Swagelok можно использовать с любыми другими фитингами Swagelok, что избавляет от необходимости иметь в запасе специальные колена и тройники. Трубные фитинги Swagelok из нержавеющей стали, используемые с трубками из нержавеющей стали 316 и сплава 316 Ti, прошли испытания согласно требованиям ECE R110, а также обеспечены сертификатом EC-79. Компания Swagelok предлагает фитинги из материалов, соответствующих металлургическим требованиям стандартов NACE MR0175 / ISO 15156 и MR0103. Кроме того, изготовленные из сплавов 2507 и 6MO фитинги соответствуют требованиям NORSOK M-630 и M-650 в стандартном исполнении.

Свяжитесь с нашими специалистами

Catégories de raccords et d’adaptateurs pour tubes

Adaptateurs pour tubes

Adaptateurs pour tubes

Les adaptateurs pour tubes droits, coudés ou en té permettent de connecter un raccord pour tube Swagelok® à toutes sortes de raccords différents. 

Adaptateurs pour tubes fusibles

Adaptateurs pour tubes fusibles

Les raccords adaptateurs pour tubes fusibles améliorent la sécurité globale des systèmes fluides industriels en déchargeant la pression dans l’atmosphère à une température donnée.

Capuchons et bouchons

Capuchons et bouchons

Proposés dans plusieurs matériaux et divers diamètres, les capuchons et bouchons pour tubes sont parfaitement étanches et améliorent la sécurité des systèmes dans de nombreuses applications.

Connecteurs femelles

Connecteurs femelles

Disponibles dans des configurations, matériaux et diamètres divers, les connecteurs pour tubes femelles créent un joint étanche qui résiste à la fatigue par vibrations. 

Connecteurs mâles

Connecteurs mâles

Disponibles dans des configurations, matériaux et diamètres divers, les connecteurs pour tubes mâles créent un joint étanche qui résiste à la fatigue par vibrations.

Embouts de raccordement

Embouts de raccordement

Faciles à démonter et à resserrer, les embouts de raccordement Swagelok® permettent de connecter deux raccords et sont contrôlables avec un calibre lors de l’installation.

Passe-cloisons

Passe-cloisons

Les raccords et adaptateurs pour tubes passe-cloison sont conçus pour aider à raccorder des composants situés de part et d’autre d’une cloison. Différents types de raccordements et plusieurs diamètres sont disponibles en fonction de votre application.

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Explorez les pièces de rechange et accessoires destinés aux raccords pour tubes – bagues avant, bagues arrière, écrous, joints, joints toriques, calibres de contrôle, clés et bien d’autres.

Raccords garde-boue

Raccords garde-boue

Découvrez les raccords garde-boue (protection d’évent), des raccords conçus pour empêcher insectes et autres corps étrangers d’obstruer ou d’endommager les systèmes grâce à un tamis en toile métallique.

Raccords unions à faible volume mort

Raccords unions à faible volume mort

Les raccords pour tubes à faible volume mort Swagelok® sont conçus pour accroître l’efficience globale des systèmes fluides industriels, même dans des environnements difficiles.

Raccords à souder par emboîtement

Raccords à souder par emboîtement

Les raccords pour tubes à souder par emboîtement permettent d’aligner correctement les tubes dans les systèmes fluides de faible diamètre. Disponibles dans plusieurs configurations et dimensions pour des applications diverses.

Réducteurs

Réducteurs

Faciles à installer, les raccords pour tubes réducteurs, droits ou en té, sont disponibles dans divers matériaux et peuvent être contrôlés à l’aide d’un calibre.

Réducteurs sans volume mort

Réducteurs sans volume mort

Découvrez des raccords pour tubes réducteurs sans volume mort conçus pour accroître l’efficience globale de vos systèmes fluides industriels.

Unions

Unions

Disponibles dans des matériaux et diamètres divers, les raccords pour tubes union droits, coudés ou en té offrent une excellente résistance aux vibrations et un excellent maintien du tube.

Каталоги трубных обжимных фитингов и переходников

Трубные обжимные фитинги и переходники Swagelok, рассчитанные на размеры трубок от 2 до 50 мм и от 1/16 до 2 дюймов и предлагаемые в разнообразных конфигурациях, изготавливаются из различных материалов, что обеспечивает превосходную коррозионную стойкость в широком спектре областей применения, включая химические процессы и высокосернистую газовую среду. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, инструменты, вспомогательные принадлежности и инструкции по монтажу, можно найти в документации, представленной здесь.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Просмотр фитингов среднего и высокого давления

Ищете фитинги, выдерживающие давление свыше 11 000 psi? Изучите наши трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK, рассчитанные на давление до 22 500 psi (1551 бар), и фитинги с конусом и резьбой, рассчитанные на давление до 60 000 psi (4134).

Найти более высокие номинальные параметры давления

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

трубные переходники Swagelok помогают решить проблемы
Как трубные переходники помогают решить проблемы с совмещением

Трубные переходники помогают решить проблемы с совмещением и сократить потребность в запасах запчастей. Посмотрите эту демонстрацию того, как использовать трубные переходники Swagelok® для решения проблем с совмещением и обеспечения герметичного уплотнения.

трубные обжимные фитинги Swagelok и трубные переходники

С 1947 года компания Swagelok является лидером в разработке трубных обжимных фитингов, используемых в промышленных жидкостных и газовых системах.

Основатель Swagelok рассказывает о своем революционном трубном обжимном фитинге

Более 75 лет спустя фитинги Swagelok с уникальным механизмом «шарнирно-цангового» действия по-прежнему обеспечивают длительную и герметичную эксплуатацию. Конструкция обжимного типа использует уникальное «шарнирно-цанговое» действие для получения оптимальных характеристик в трех следующих ключевых характеристиках:

Обхват трубки

Шарниро-цанговое действие обеспечивает более плотный контакт/обхват трубки.

Газонепроницаемость

Переднее обжимное кольцо полирует поверхность и создает концентрированные зоны контакта как на трубке, так и на корпусе фитинга для обеспечения качественного уплотнения.

Вибрационная устойчивость

Заднее обжимное кольцо обеспечивает защиту от концентрации напряжений в зоне обхвата трубки при воздействии на соединение изгибающих напряжений, деформации или вибрации.

swagelok tube fitting design

Конструкция трубного обжимного фитинга Swagelok®

Шарнирно-цанговая конструкция заднего обжимного кольца с усовершенствованной геометрией является стандартной для всех трубных обжимных фитингов Swagelok из нержавеющей стали размером от 1/4 до 1 дюйма (6-25 мм), что позволяет монтажникам создавать единообразные и герметичные трубные соединения. Для данных размеров запатентованы процедура закалки корпуса и сложная геометрическая форма углубления, которые обеспечивают уникальную конструкцию заднего обжимного кольца Swagelok. Шарнирно-цанговая конструкция заднего обжимного кольца улучшает характеристики и без того надежной традиционной конструкции обжимного кольца.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.