Электрические трубогибы Swagelok®
Электрические трубогибы Swagelok с электронным управлением обеспечивают гибку трубок большего диаметра. Эти простые в обращении трубогибы уменьшают время монтажа и затрачиваемые усилия, а также предотвращают возможное образование складок или другие повреждения трубок в процессе гибки.
Запросить дополнительную информациюЭлектрические трубогибы Swagelok обеспечивают высокое качество гибки дюймовых и метрических трубок, изготовленных из материалов, которые могут использоваться с трубными обжимными фитингами Swagelok. Благодаря электронному управлению эти удобные в использовании трубогибы обеспечивают эффективный и согласованный монтаж трубок.
Диапазон гибки при использовании электрических трубогибов от 1 до 110° для трубок с наружным диаметром от 1 до 2 дюймов (от 25 до 50 мм) и толщиной стенок от 0,049 до 0,220 дюйма (от 1,2 до 5,0 мм) помогает обеспечить автоматическую гибку трубок в различных конфигурациях. Один башмак для гибки трубок размером 1, 1 1/4, 1 1/2 и 2 дюйма и один для трубок размером 25, 32, 38 и 50 мм сокращают количество необходимой оснастки.
Технические характеристики
- Диапазон гибки: от 1 до 110°
- Диапазон размеров трубок: наружный диаметр от 1 до 2 дюймов (толщина стенок от 0,049 до 0,220 дюйма); наружный диаметр от 25 до 50 мм (толщина стенок от 1,2 до 5,0 мм)
- Один башмак для гибки трубок размером 1, 1 1/4, 1 1/2 и 2 дюйма
- Один башмак для гибки трубок размером 25, 32, 38 и 50 мм
Габариты (в вертикальном положении) | Высота 44 дюйма (112 см), ширина 29 дюймов (74 см), длина 30 дюймов (76 см) |
Масса | 420 фунтов (191 кг) |
Требования по электропитанию: | |
MS-TBE-1 | 115 В (перем. тока), 50/60 Гц; максимальный ток – 13 А |
MS-TBE-2 | 230 В (перем. тока) 50/60 Гц; максимальный ток – 7 А |
Каталоги электрических трубогибов
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Изделия: электрические, стендовые и ручные трубогибы; инструменты для подготовки труб; системы трубных опор
Применение стендового трубогиба Swagelok
Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.
Посмотрите на трубогиб в действииРесурсы Swagelok специально для вас
Учебные курсы по основам работы жидкостных и газовых систем
Учебные курсы Swagelok® по основам работы развивают важнейшие навыки для разработки, создания и обслуживания надежных жидкостных и газовых систем.
Реализация проекта: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок
Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75% сократить время производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.
Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки трубок на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.