text.skipToContent text.skipToNavigation
圧力トランスデューサー

スウェージロックの圧力トランスデューサー

一般産業および防爆アプリケーション向けのSwagelok圧力トランスデューサーを使用して圧力を電気信号に変換すると、正確なモニタリングを行うことができます。

詳細について問い合わせる

Swagelok®圧力トランスデューサーは、さまざまな圧力範囲、プロセス側への接続タイプ、電気接続、出力信号の選択が可能で、システム要件に合わせてカスタマイズすることができます。

Sモデル(標準型)/Eモデル(FM/CSA認定 防爆型)

圧力トランスデューサーのボディ材質は、316ステンレス鋼です。プレッシャー・スパイク(急激な圧力上昇)、衝撃、振動に対して耐性があり、頑丈でコンパクトなデザインを採用しています。金属薄膜圧力センサー技術またはピエゾ抵抗圧力センサー技術を採用しており、再現性、信頼性、安定性にも優れています。精度(限界点校正にて)は≦0.5 %(スパン)(≦0.25 % BFSL)で、正確な圧力モニタリングが可能です。

圧力の範囲や単位の選択が可能で、真空、正圧、絶対圧に対応します。プロセス側への接続は、Swagelok® チューブ・アダプター、NPTねじ、EN(RG)、G(RJ)、Rねじ(ISO 7/1)から選ぶことができます。高粘性流体およびスラリー用のフラッシュ・ダイヤフラムもあります。

Swagelok®圧力トランスデューサー Sモデルは、機械制御、プロセス制御、実験およびテスト装置、液圧や空圧を利用するシステムなど、一般産業におけるさまざまな用途で使用することができます。Swagelok®モデルはFM/CSA認定の防爆型で、坑口装置モニタリング、石油精製、石油化学プラント、海洋石油および海底ガス などの業界で要求される耐久性および性能を備えています。プレッシャー・スパイク(急激な圧力上昇)や振動に対する耐久性に優れ、水分の侵入に対する保護クラスはIP67/NEMA 4Xに適合します。CSA(カナダおよび米国)およびFMに準拠しています。温度等級はT6(最高周囲温度:60°Cにて)、T4(最高周囲温度:105°Cにて)です。

圧力の調節またはモニタリングにサポートが必要ですか?

エンジニアリング・サポートについて問い合わせる

圧力トランスデューサーのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。

圧力計の不具合を防止するには

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 튜브 피팅이 설치된 모습
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용

유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트

API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения—передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.