text.skipToContent text.skipToNavigation
フランジ・アダプター

Swagelok®フランジ・アダプター

Swagelok®フランジ・アダプターを使用すると、ねじや溶接作業無しでパイプ・フランジ配管からチューブ配管へ移行させることが可能なため、計装ラインなどのアプリケーションにおける潜在的なリーク・ポイント数を削減することができます。

フランジ・アダプターを見る

Swagelokフランジ・アダプターを使用すると、ねじや溶接作業無しでパイプ配管からチューブ配管へ容易に移行させることができます。一体型に機械加工された鍛造製ボディにより、継手移行部の材料強度を高めると共に、漏れが生じる可能性を最小限に抑えます。

Swagelokフランジ・アダプターは、さまざまな合金および設計で提供されており、幅広いアプリケーションの要件に適合します。シール面は、全面座(フラット・フェース)、平面座(レイズド・フェース)、RTJ、みぞ形(タング&グルーブ)から選ぶことができます。すべてのフランジ・サイズ、圧力クラス、シール・オプションにおいて、ANSI、DIN、EN、JIS規格に準拠しています。ボディ上のレンチ・フラットにレンチが固定できるため、Swagelokチューブ継手(ゲージによる締め付け度の確認が可能)のほか、システム要件に適合する各種エンド・コネクションを容易に取り付けることが可能です。

フランジ・アダプターに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

Flanschadapter—Kategorien

ANSI‑Flansche

ANSI‑Flansche

Sorgen Sie mit ANSI-Flanschen für sichere und leckagefreie Verbindungen zwischen Rohrleitungen, Ventilen und anderen Komponenten.

DIN‑Flansche

DIN‑Flansche

Die DIN-Flansche sorgen für sichere Verbindungen zwischen Rohrleitungen, Ventilen und anderen Komponenten.

EN‑Flansche

EN‑Flansche

Mit den EN-Normflanschen können Sie sichere Verbindungen zwischen Rohren oder Rohrkomponenten herstellen oder Geräte an Oberflächen befestigen.

Stutzen mit losen Flanschen

Stutzen mit losen Flanschen

Stutzen mit losen Flanschen bieten maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für industrielle Fluidsysteme.

フランジ・アダプターのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.