text.skipToContent text.skipToNavigation
校正/切り替えモジュール

Swagelok®校正/切り替えモジュール

Swagelok校正/切り替えモジュールは高度な構成が可能なPrESSで、Swagelokモジュラー・プラットフォーム・コンポーネントを使用して構築されています。分析前にサンプルの最終調整を行い、Swagelok流路選択システム(SSVシリーズ)を使用して、最大10種類のサンプル流路と2種類の校正用流路から選択することができます。

専門スタッフに相談する

Swagelok校正/切り替えモジュール(CSM)を使用すると、複数のプロセス・サンプルと状態を個々に切り替え、分析するプロセス流路を選択することができます。CSMは、サンプルが適切な圧力、温度、流量、ろ過レベルで分析器に導入されていることを確認し、サンプルの事前調整を行います。一体型フロー・ループ・デザインを採用することで、すべての流路に対して分析器への供給時間が一定となり、たまり部分や流路間のコンタミネーションを防止します。

CSMは、Swagelok流路選択システム(SSVシリーズ)を使用したSwagelok MPCプラットフォームをベースにしているため、個別のシステムに必要な構成を選択することができます。標準モデルは、最大で10種類のプロセス流体/2種類の校正用流体に対応することができます(流体はすべて液体またはすべてガス)。CSMの主な機能は、分析用のプロセス流体の調整および選択、または校正用流路の選択です。CSMは、CSM外からの空気圧信号(通常は分析器からの信号)に応じて、分析する流体を選択します。空気圧信号は、分析する流体を含む流路に対応するSSVダブル・ブロック/ブリード・バルブ・モジュールを1台開きます。

スウェージロックのCSMには、以下の利点もあります:

  • アプリケーションの要件に合わせて、さまざまなサンプリング調整システムを構成することができます。
  • 手動校正オプションを使用すると、いつでも分析器の校正を行うことができます。
  • カラー・コードによる流路の識別が可能です(例えば、プロセスからの流路:ブルー、校正用流路:オレンジ、バイパス:グリーン、分析器への流路:ホワイト)。
  • ベント・エアー・ギャップにより、加圧下でのアクチュエーター作動用空気とシステム流体との混合を防止します。
  • モジュラー・デザインのため、メンテナンスが容易です。
  • バイパス・オプションを使用すると、CSMへの流量が増加するため、サンプルの遅延時間を短縮することができます。

スウェージロックの流体システム組み立てサービスを見る

校正/切り替えモジュールのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックの設計/組み立てサービス

カスタム加工(すべての業界向け)

スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。

必要なサポートを探す

関連資料/コラム記事

スウェージロックのバルブや圧力計を取り付けた分析計装パネル
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

ローゼンダール・ネクストロム社とスウェージロックが業務効率化に向けて協業
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現

ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

導入事例:シャルボノー・インダストリーズ社、スウェージロックのカスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現

高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.