대유량 애플리케이션을 위한 스웨즈락® 초고순도 밸브(ALD20 시리즈)
스웨즈락 ALD20 초고순도 밸브는 다른 원자층 증착(ALD) 밸브보다 높은 유량 용량을 제공하므로 사용자들이 ALD 공정에서 낮은 증기압의 프리커서 가스들을 적극적으로 사용할 수 있습니다.
추가 정보 요청미래를 이끄는 기술.
ALD20은 고객들이 스웨즈락의 초고순도 ALD 밸브로부터 기대하는 신뢰성과 성능을 제공할 뿐 아니라 예전에 달성하지 못한 온도 안정성과 유량에 관하여 새로운 장을 열었습니다. 따라서 제조업체들은 현재와 미래에도 앞선 기술 개발에 필요한 균일한 가스 증착을 위해 다른 공정들과 저증기압 화학물질들을 시도할 수 있게 되었습니다.
혁신적인 유량 증가. 차지하는 공간 최소화.
ALD20 초고순도 밸브는 ALD 밸브 기술의 한계를 뛰어넘기 위해 혁신적인 설계를 도입했으며, 기존 ALD 밸브 유량의 2~3배를 처리할 수 있습니다. 이는 반도체 칩 제조업체들이 공정에 큰 변화를 주지 않고도 생산량을 높이고 효율성을 개선할 수 있도록 기여합니다.
- ALD20은 기존의 ALD 밸브와 동일한 설치 공간(1.5인치)에서 1.2Cv의 유량을 전달하기 때문에, 기존의 장비를 재설비하지 않아도 성능을 개선할 수 있습니다.
- 두 번째 표준 ALD20 밸브 유형은 약간 더 큰 몸체(1.75인치)로서 사이클 수명이 매우 긴 초고순도 밸브 중 현재 가장 높은 유량 계수 1.7—를 제공합니다.
- 유량 계수는 맞춤 설정도 가능합니다.
타협할 수 없는 일관성
ALD20의 설계는 다음과 같은 주요 특징을 통해 매우 긴 수명 기간 동안 일관된 작동을 가능케 합니다:
- 밸브와 개폐기 전체가 50°F(10°C) ~ 392°F(200°C)의 가스 박스 안에서 작동 가능하므로 가열 시 개폐기를 열로부터 차단할 필요가 없습니다. 그 결과 저증기압 가스를 위한 최적 온도를 유지할 수 있어, 증착 균일성이 개선됩니다.
- 316L VIM-VAR 스테인리스강 또는 합금 22 몸체 재질 옵션은 강한 부식성 유체에 견딜 수 있도록 내식성이 강화되었습니다.
- 5마이크로인치 Ra로 표면처리된 벨로우즈는 공정 무결성을 위하여 매우 긴 수명과 함께 청정한 조업을 지원합니다.
- 공압식 개폐기는 분사량 요구에 맞추기 위해 빠른 속도(< 10ms)로 반복 개폐가 가능하며, 정밀하고 균일하게 유량을 전달할 수 있습니다.
사양
사용 압력 | 진공에서 20psig(1.4bar)까지 |
파열 압력 | >3200psig (220bar) |
작동 압력 | 70~90psig(4.9~6.2bar) |
온도 | 50° ~ 392°F(10° ~ 200°C) |
유량 계수(Cv) | 1.2(MSM) 혹은 1.7(직선형) |
몸체 재질 | 316L VIM-VAR 혹은 합금 22 |
벨로우즈 재질 | 합금 22(5마이크로인치 Ra 표면처리) |
연결구 | |
타입(크기) | 암나사 VCR® 피팅(1/2인치) 회전 수나사 VCR 피팅(1/2인치) 튜브 맞대기 용접, 0.50인치 길이(1/2인치 x 0.049인치) 블럭 조립식 대유량 C-씰(1.5인치) |
ALD20 시리즈 밸브 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Besonders hohe Zykluslebensdauer bei hoher Betätigungsgeschwindigkeit; Cv-Bereich von 0,27 bis 0,62; Mit Hochtemperatursteuerköpfen einsetzbar bis 200°C (392°F); Optionaler elektronischer Steuerkopf-Stellungsmelder; Geeignet für ultrahochreine Anwendungen mit Körper aus Edelstahl 316L VIM-VAR; VCR®, Stumpfschweißenden und modulare Bauteile für Flächenbefestigung

하나의 새로운 밸브: 반도체 제조를 바꿀 수 있었던 세 가지 이유
최근의 원자층 증착(atomic layer deposition, ALD) 밸브 기술 혁신이 하이테크 반도체 제조업체의 판도를 어떻게 바꾸고 있는지 알아보십시오.
더 자세히 알아보기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

최적의 합금을 이용한 반도체 수율 향상
어떻게 하면 반도체 제조사가 유체 시스템 부품에서 중요한 합금을 올바르게 선택하여 종단 간 수율(End-to-End Production Yields)과 장기 수익성을 향상시킬 수 있는지 알아보십시오.

Q&A: 반도체 제조의 과거와 현재, 그리고 미래
반도체 OEM, Fab, 그리고 유체 시스템 솔루션 업체가 협력함으로써, 지난 몇십 년 동안 반도체 시장이 무어의 법칙(Moore's Law)을 따르는 데 어떤 노력을 했는지, 앞으로 가야 할 길은 어디인지 소개합니다.

光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

最先端科学で信頼できる流体システム・ソリューション
フィンランドの希釈冷凍機メーカーであるブルーフォース社が、量子コンピューターや実験物理学などに欠かせない流体システム部品やソリューションに関して、スウェージロックに信頼を寄せている理由を紹介します。