Шланг Swagelok® с центральной трубкой из полиэтилена
Шланг Swagelok с центральной трубкой из полиэтилена соответствует требованиям Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и предназначен для работы с продуктами питания, молочными продуктами и водой.
Написать специалисту для уточненияLe flexible à tube central en polyéthylène série 7P est conforme à la norme 21 CFR Partie 177 1520 de la FDA et à la norme NSF-51. Le renfort interne en fibre augmente la pression nominale du flexible. L’enveloppe en polyuréthane résiste à l’abrasion et empêche la rétention d’humidité et la contamination du système.
Caractéristiques techniques
Matériaux | Tube central : polyéthylène à paroi lisse Renfort : tresse en fibre Enveloppe : polyuréthane bleu non perforé Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316 |
Diamètre nominal du flexible | 1/4 po à 1 po |
Pression de service | Jusqu’à 189 bar (2750 psig) |
Plage de température | –23 à 65°C (–10 à 150°F) |
Raccordements d’extrémité | Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT mâles, raccords coniques et droits ISO/BSP mâles, raccords pivotants femelles (JIC) SAE 37°, embouts arrondis universels, raccords pivotants femelles métriques |
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас

Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.