text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvula Antirretorno

Válvulas Antirretorno de Polímero de Ultra Alta Pureza (Serie CHP) Swagelok®

Las válvulas antirretorno de fluoropolímero UHP Swagelok serie CHP ofrecen bajas presiones de disparo y cierre, y sus partes húmedas cumplen la normativa SEMI F57-0301 para componentes de sistemas de ultra alta pureza.

Solicite Más Información

Nuestras válvulas antirretorno de fluoropolímero UHP sin juntas tóricas están diseñadas para maximizar el caudal y reducir la pérdida de carga, eliminar las zonas muertas y ofrecer una excelente integridad del cierre durante los ciclos térmicos.

  • El diseño sin junta tórica del obturador asegura un funcionamiento limpio, y su forma ergonómica reduce las turbulencias y minimiza la caída de presión
  • El diseño del cierre de la carcasa machihembrado ofrece una excelente integridad del cierre durante los ciclos térmicos y las aplicaciones de alta presión
  • Un muelle compuesto de PFA no contaminante permite instalar la válvula en cualquier orientación. Un tope mecánico impide que el muelle se comprima totalmente, permitiendo que el caudal fluya por las espirales del muelle para reducir el atrapamiento.
  • En los tamaños medios del cuerpo, el retenedor está diseñado para maximizar el caudal y reducir la caída de presión. En los cuerpos pequeños, el diseño de cámara abierta del retenedor asegura la alineación del obturador y elimina las zonas sin caudal.

Estas válvulas pueden instalarse en cualquier orientación y están disponibles con conexiones finales de rosca fina y Nippon Pillar® Super 300.

Especificaciones

Presiones de Servicio Hasta 5,5 bar (80 psig)
Temperatura del Fluido 10 a 85°C (50 a 185°F)
Material del Cuerpo
Cuerpo Pequeño PTFE Modificado
Cuerpo Mediano PFA
Presión de Disparo
Cuerpo Pequeño Inferior a 0,11 bar (1,5 psig)
Cuerpo Mediano Inferior a 0,07 bar (0,9 psig)
Presión Real Hasta 0,04 bar (0,5 psig)
Coeficiente de Caudal Hasta 4.1
Conexiones Finales
Tipo Rosca abocardada de paso fino, Nippon Pillar® Súper 300
Tamaño Cuerpo Pequeño: 6 y 10 mm; 1/4 y 3/8 pulg.
Cuerpo Mediano: 1/2 y 3/4 pulg.

Catálogos de Válvulas Antirretorno de Polímero de Ultra Alta Pureza Serie CHP

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Shenyang blower works
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

etiqueta de manguera de válvula
Cómo Mejorar su Programa de Mantenimiento con Etiquetas de Válvulas y Mangueras

Vea a dos especialistas Swagelok explicar cómo un sólido sistema de etiquetado de mangueras y válvulas en sus sistemas de fluidos industriales, puede ayudarle a simplificar el mantenimiento y a minimizar el tiempo de parada del sistema.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.