text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Заглушки

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Заглушки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
6MO-400-P 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
6MO-810-P 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-100-P Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-10M0-P Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-1210-P Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-200-P Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-400-P Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-500-P Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-600-P Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-6M0-P Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-810-P Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
HC-400-P Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
HC-810-P Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
PFA-420-P PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
PFA-620-P PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
PFA-820-P PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
S-400-P Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-100-P Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-1010-P Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-10M0-P Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-1210-P Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-12M0-P Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-15M0-P Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-1610-P Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-16M0-P Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-18M0-P Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-2000-P Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-200-P Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-20M0-P Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-22M0-P Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-2400-P Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-25M0-P Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-300-P Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-3M0-P Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-400-P Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-400-P-0010 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-400-P-0013 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-400-PBLBQ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-400-PCP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-4M0-P Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-500-P Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-600-P Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-600-P-0012 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-6M0-P Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-6M0-P-0001 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-810-P Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-810-P-0006 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-8M0-P Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
T-400-P PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.