text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
MS-IG-100 - 1/16 Zoll - - - 제품 보기
MS-IG-1010 - 15 mm, 14 mm, 16 mm, 5/8 Zoll - - - 제품 보기
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - 제품 보기
MS-IG-1210 - 18 mm, 3/4 Zoll - - - 제품 보기
MS-IG-1410 - 20 mm, 22 mm, 7/8 Zoll - - - 제품 보기
MS-IG-1610 - 25 mm, 1 Zoll - - - 제품 보기
MS-IG-200 - 2 mm, 3 mm, 1/8 Zoll - - - 제품 보기
MS-IG-400 - 6 mm, 1/4 Zoll - - - 제품 보기
MS-IG-468 - 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 12 mm - - - 제품 보기
MS-IG-500 - 8 mm, 5/16 Zoll - - - 제품 보기
MS-IG-600 - 3/8 Zoll - - - 제품 보기
MS-IG-612M - 1/4 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - 제품 보기
MS-IG-810 - 12 mm, 1/2 Zoll - - - 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.