Flexible Rohre — Vinylschlauch, Serie LT
Erhältliche Vinylschläuche mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1/2 Zoll
- –40°F (–40°C) bis 165°F (73°C)
- Versatzfreier, Polyvinylchlorid-(PVC) Werkstoff
- 1,6 psig (0,11 bar) bis 40 psig (2,7 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Flexible Rohre — Vinylschlauch, Serie LT — Vinyl-Schlauch der Serie LT
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプLT-4-6 Vinyl - - - - LT-8-10 Vinyl - - - - LT-2-4 Vinyl - - - - LT-4-10V Vinyl - - - - LT-6-8 Vinyl - - - - LT-3-5 Vinyl - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間