Probenahmezylinder
Erhältliche Zylinder mit den folgenden Spezifikationen:
- 10 bis 3785 cm3 Größen
- Edelstahl 316L oder 304L, Alloy 400
- –65°F (–53°C) bis 850°F (454°C)
- 1.800 psig (124 bar) bis 5.000 psig (344 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Einseitig offene Zylinder — DOT-konforme Zylinder von Swagelok
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ304L-05SF4-500 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 304L-05SF4-150 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - -
Einseitig offene Zylinder — Miniatur-Probenentnahmezylinder
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4CS-TW-50 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen - - SS-4CS-TW-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen - - SS-4CS-TW-25 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間