スナッバー継手 — 圧力計保護
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~1/2 インチ
- 316ステンレス鋼、真ちゅう
- アダプター、レデューシング・アダプター、NPTおねじ X Swagelokチューブ継手
- 最高使用圧力:15.1~45.4 MPa
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
スナッバー継手 — 圧力計保護 — Gerade Ausführungen
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-SA-EA Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-SA-EG Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-SA-EL Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-SA-EW Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8-SA-EA Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-8-SA-EW Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde
Product Availability by Store Location
Hours