다이어프램 밸브 — 멀티-밸브 매니폴드
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4인치
- –10°F(–23°C)~150°F(65°C)
- 316L VIM-VAR 스테인리스강
- 250 psig(17.2 bar)~3045 psig(210 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
6LVV-P1V222P-AA 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-P2V222P-AA 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간