Swagelok® Ultrahochreine Membranventile für die Atomlagenabscheidung der Serie ALD7
Das ultrahochreine ALD7-Ventil von Swagelok sorgt dafür, dass das Durchflussverhalten, die Durchflusskapazität, die Betätigungsgeschwindigkeit, die Temperaturwerte sowie die Reinheit sichergestellt sind, die zur Maximierung des Chip-Durchsatzes in neuen oder existierenden Halbleiterproduktionsanlagen erforderlich sind.
Informationen zu ALD7-Ventilen anfordernSwagelok® ALD7 원자층 증착용(ALD) 초고순도 다이어프램 밸브는 반도체 장비 생산업체 및 칩 제조업체가 생산 공정의 한계를 극복하는 데 필요한 유량 일관성 및 용량, 액추에이터 속도, 고온 성능을 지원함으로써 실현 가능한 칩 수율을 올리고 수익성을 높일 수 있도록 합니다. 이 제품은 극도로 높은 사이클 수명 동안 밸브 간, 투입량 간, 챔버 간에 일관적인 성능을 제공합니다.
Swagelok ALD7 밸브의 특징:
- 가장 까다로운 애플리케이션에서도 수백만 회의 사이클 동안 신속하고 정밀한 투입량을 제공하며, 응답 시간이 최단 5 ms인 강화 액추에이터 기술이 적용되었습니다
- 밸브 몸체가 독점 기술인 Swagelok 316L VIM-VAR 스테인리스강으로 구성되어 부식성 가스에 대한 내성이 뛰어납니다
- 최대 200°C까지 가열해도 공압 액추에이터를 최대 사용 온도인 150°C 미만으로 유지할 수 있습니다
- 최고 0.7의 유량 계수(Cv)를 제공합니다(0.5~0.7 Cv의 유량 계수를 제공하는 옵션 맞춤형(출고 시 설정) 버전 공급 가능)
- Swagelok 산업 표준 ALD 밸브와 같은 점유 공간을 유지하며 반응 챔버 근처의 제한적인 공간을 최대한 활용하는 일체형 단열재가 적용되어 있습니다
ALD7 밸브 사양
사용 압력 | 진공~145 psig(10.0 bar) |
파열 압력 | >3200 psig(220 bar) |
작동 압력 | 60~120 psig(4.1~8.27 bar) |
온도 등급 | 표준 밸브 몸체: 0°C(32°F)~200°C(392°F) |
유량 계수 | 표준 0.7 Cv(출고 시 설정) |
몸체 재질 | 316L VIM-VAR 스테인리스강 |
다이어프램 재질 | 코발트 초합금 |
연결구 | 종류: VCR® 피팅, 튜브 맞대기 용접, 1.5인치 모듈 조립형 대유량 C-씰 |
ALD 밸브에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
ALD7 시리즈 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Besonders hohe Zykluslebensdauer bei hoher Betätigungsgeschwindigkeit; Cv-Bereich von 0,27 bis 0,62; Mit Hochtemperatursteuerköpfen einsetzbar bis 200°C (392°F); Optionaler elektronischer Steuerkopf-Stellungsmelder; Geeignet für ultrahochreine Anwendungen mit Körper aus Edelstahl 316L VIM-VAR; VCR®, Stumpfschweißenden und modulare Bauteile für Flächenbefestigung

ALD 및 ALE 반도체 가공과 관련된 최우선 과제를 해결하는 방법
ALD 및 ALE 반도체 생산 공정에는 몇 가지 본질적인 과제와 복잡성이 따릅니다. 적절한 프로세스 밸브 선택을 통해 이를 극복하는 방법을 알아보십시오.
ALD 문제 해결에 적합한 밸브 선택고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

최적의 합금으로 반도체 수율 향상
반도체 제조업체가 어떻게 하면 핵심 유체 시스템 부품에 적절한 합금을 선택하여 종합적인 생산 수율과 장기 수익성을 높일 수 있는지 알아보십시오.

Q&A: 반도체 제조의 과거와 현재, 그리고 미래
반도체 장비 OEM, 마이크로칩 제조업체, 유체 시스템 솔루션 제공업체가 어떻게 지난 몇십 년 동안 협력을 통해 반도체 시장이 무어의 법칙에 따른 수요를 충족하도록 해왔으며, 이제부터는 어떻게 해야 할 것인지 알아보십시오.

광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례
로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

Zuverlässige Fluidsystemlösungen für die Wissenschaft
Erfahren Sie mehr darüber, warum sich das finnische Unternehmen Bluefors bei der Herstellung seiner Mischungskryostate für Anwendungen in den Bereichen Quantum-Computing und Experimentalphysik auf die Fluidsystemkomponenten und -lösungen von Swagelok verlässt.