Cilindros con Dos Conexiones — Cilindros de conformidad con TPED
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Cilindros con Dos Conexiones — Cilindros de conformidad con TPED
Contención de muestras sin fugas con los cilindros de toma de muestras Swagelok de conformidad con la Directiva de Equipos a Presión Transportables (TPED).
Swagelok Produkte gemäß der Druckgeräterichtlinie für Transport TPED
Zylinder mit beidseitigen Anschlüssen in Edelstahl 304L und 316L; Zylinderventile; Berstscheibeneinsätze und Berstscheiben-T-Stücke; Zubehör für Probeentnahmezylinder
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-HDF4-1000-PD | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
304L-HDF4-2250-PD | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
304L-HDF4-300-PD | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
304L-HDF4-500-PD | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。