Conector para manguera de Acero inox., 1/4 pulg. ID manguera, 1/4 pulg. macho ISO cónica
Referencia #: SS-4-HC-1-4RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Conectores para Tubo de PlásticoLas conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conector para manguera de Acero inox., 1/4 pulg. ID manguera, 1/4 pulg. macho ISO cónica
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Especificaciones
SS-4-HC-1-4RT — Conector para manguera de Acero inox., 1/4 pulg. ID manguera, 1/4 pulg. macho ISO cónica
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 1 | Rosca Macho ISO Cónica |
Material de la conexión final | Acero inoxidable 316 |
Tamaño de la Manguera | 1/4 pulg. |
Máxima Temperatura, °F (°C) | 450 (232) |
Mínima Temperatura, °F (°C) | -65 (-53) |
eClass (4.1) | 37110504 |
eClass (5.1.4) | 37110390 |
eClass (6.0) | 27302103 |
eClass (6.1) | 27302103 |
eClass (10.1) | 27302103 |
UNSPSC (4.03) | 31163100 |
UNSPSC (10.0) | 40141734 |
UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
UNSPSC (15.1) | 40141734 |
UNSPSC (17.1001) | 40141734 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-3-HC-1-2 | Messing | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
B-5-HC-1-4 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-10-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-12-HC-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-12-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-12-HC-A-1211 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
SS-16-HC-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-16-HC-1-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-16-HC-A-1611 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
SS-2-HC-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-2-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-2-HC-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
SS-2-HC-A-201 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
SS-2-HC-A-401 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
SS-3-HC-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-3-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
SS-3-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-200 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-A-401 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-A-601 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-A-6MTA | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-5-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-5-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-5-HC-A-401 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-1-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-1-600 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-7-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-A-401 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-A-601 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-A-811 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-1-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-A-601 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-A-811 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.