text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschlusskappe, Edelstahl 316, 1/4 Zoll Rohraußendurchmesser

Referencia #: SS-400-C

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 Zoll
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Tapones para tubo

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Rohrverschlusskappe, Edelstahl 316, 1/4 Zoll Rohraußendurchmesser

Referencia #: SS-400-C
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tapones para tubo
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

SS-400-C — Rohrverschlusskappe, Edelstahl 316, 1/4 Zoll Rohraußendurchmesser

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 Zoll
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
6MO-400-C 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
6MO-810-C 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
B-100-C Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-1010-C Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-200-C Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-400-C Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-600-C Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-810-C Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
PFA-420-C PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-100-C Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-1010-C Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-10M0-C Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-1210-C Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-12M0-C Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-14M0-C Edelstahl 316 14 mm Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-15M0-C Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-1610-C Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-16M0-C Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-18M0-C Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-2000-C Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-200-C Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-20M0-C Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-22M0-C Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-2400-C Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-25M0-C Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-300-C Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-3200-C Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-3M0-C Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-4M0-C Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-500-C Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-600-C Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-6M0-C Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-810-C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-8M0-C Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.