Faltenbalgventile — Hochreine Faltenbalgventile, Serie BN
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Faltenbalgventile — Hochreine Faltenbalgventile, Serie BN — Gerade
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-BN8FR8 Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BN8FR8-C Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BN8FR8-DU-O Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BN8VCR8-2C Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BN8VCR8-C Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BNS4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-BNS4-2O Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-BNS4-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-BNS6-C Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-BNV51 Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BNV51-2C Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BNV51-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BNV51-DU-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BNVCR4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BNVCR4-2C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BNVCR4-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BNVVCR4-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 6LV-BNBW4-C Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden SS-BN8S8-C Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll - SS-BN8VCR8 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BNS4-2C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-BNV51-O Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Innengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Innengewinde SS-BN8VCR8-P Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Außengewinde SS-BN8FR8-2C Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BN8S6-2C Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間