카탈로그
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — バック・フェルール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
PFA Rohrverschraubungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-404-1A | 6-Moly | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-604-1A | 6-Moly | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-814-1A | 6-Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| 825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| B-204-1 | Messing | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| B-404-1 | Messing | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-404-1 | Nylon | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-604-1 | Nylon | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-814-1 | Nylon | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-424-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-824-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1014-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1-B1000 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M4-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1214-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M4-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1414-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M4-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M4-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1614-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M4-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M4-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2004-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-204-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M4-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M4-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2404-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M4-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-28M4-1 | Edelstahl 316 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2M4-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-304-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3204-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M4-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1BQ | 316 Stainless Steel | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M4-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-604-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M4-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-814-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M4-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1614-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.