text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-CP Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-16-CP Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-2-CP Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-4-AN-CP Edelstahl 316 1/4 Zoll AN Innengewinde 37° - - Ver producto
SS-4-CP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-6-CP Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-8-CP Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.