카탈로그
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 캡
애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.
Gewindefittings
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
SS-16-CP | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
SS-2-CP | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
SS-4-AN-CP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | AN Innengewinde 37° | - | - | 제품 보기 |
SS-4-CP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
SS-6-CP | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
SS-8-CP | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。