Manifolds — Manifolds à deux vannes, instrumentation
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 3/4 po (12 mm)
- –53°C (–65°F) à 648°C (1200°F)
- Acier inoxydable 316
- 118 bar (1715 psig) à 413 bar (6000 psig)
- Deux vannes
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
マニホールド — 2バルブ・マニホールド、計装用 — 2 Ventile, Kugelspindel
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-V2BF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-V2BF8-FL Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde Instrumentenanschluss Flansch SS-V2BF8-G Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-V2BFS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube SS-V2NBM8-F8-11486 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-V2NBM8-F8-G-11486 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires