카탈로그
중압 튜브 피팅 — 스페어 부품 및 액세서리 — 너트 및 페럴세트
Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズの最高使用圧力は20 000 psig(1378 bar)で、流体がガスの場合でも、漏れのないようシールし、耐振性にも優れています。材質は、316ステンレス鋼、スーパー・デュープレックス合金2507、合金625からお選びください。
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK-NFSET | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手ナット&フェルール・セット | - | - | 제품 보기 |
SS-6FK-NFSET | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手ナット&フェルール・セット | - | - | 제품 보기 |
SS-8FK-NFSET | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手ナット&フェルール・セット | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。