Filtres Swagelok®
En éliminant les contaminants liquides ou particulaires des systèmes fluides industriels, les filtres Swagelok contribuent à la fiabilité des systèmes et favorisent une production plus homogène et conforme au cahier des charges.
Voir des filtresLes filtres Swagelok® piègent et retiennent des particules en des points critiques des systèmes fluides industriels chargés de transférer des liquides ou des gaz. Ils retiennent des particules qui pourraient endommager des composants essentiels, nuire à la fiabilité des opérations d’échantillonnage et d’analyse, rendre une production non conforme au cahier des charges ou causer d’autres problèmes en aval.
Nous fabriquons des filtres de qualité – filtres à particules coalescents, en ligne et en T, filtres haute pureté et très haute pureté – pour une utilisation avec des liquides ou des gaz. Nos filtres pour systèmes fluides industriels sont proposés avec toutes sortes d’éléments filtrants et des pores aux dimensions nominales diverses. Si vous avez besoin que les fluides de vos systèmes soient filtrés avec efficacité pour éviter des contaminations ou des problèmes d’écoulement causés par des particules, optez pour les filtres Swagelok.
Découvrez la fonction des filtres dans les systèmes fluides industriels, les différents types de filtres disponibles, les endroits où les installer ainsi que les bonnes pratiques d’installation et d’entretien à observer.
Besoin d’un complément d’information pour choisir un filtre ?
필터 카테고리

수분제거(Coalescing) 필터
공기와 가스 스트림을 효율적으로 여과할 수 있도록 설계된 이 수분제거(Coalescing) 필터는 액체 에어로졸, 물과 오일을 제거하여 민감한 장비를 보호합니다.
Catalogues des filtres
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
FW, F 및 TF 시리즈; 시스템에서 유입되는 미세 오염 물질 제거; 기체 및 액체 사용 가능; 1/8 ~ 1/2 in. 및 3 ~ 12 mm 연결구; 스텐레스강 및 황동 재질
Features: Membralox® ceramic filtration technology; Genuine Swagelok® VCR® face seal fittings; Particle removal rating greater than 99.9999999 % at 0.003 µm at maximum flow rate; Flow rates to 2700 std L/min
Features: Coalescing or particle filtration; Designed for on-line process analyzers; Easy element replacement; 1/8 in., 1/4 in., and 6 mm end connections

Ingénieur terrain Swagelok
Tirez parti du vaste réseau d’ingénieurs de terrain de Swagelok répartis dans le monde entier pour vous aider à dépanner et optimiser vos systèmes fluides et vos systèmes d’échantillonnage.
Rencontrez nos ingénieurs de terrainDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Étude de cas de Lightfoot Defence
Leader des technologies de réfrigération à usage militaire, Lightfoot Defence a collaboré avec Swagelok pour développer des solutions novatrices destinées à l’avion de combat Eurofighter. Découvrez comment un système réfrigérant de haute technologie a été créé avec des composants Swagelok.

Trois règles pour obtenir des résultats d’analyse exacts
Découvrez comment éviter trois problèmes courants rencontrés avec les systèmes d’échantillonnage, des problèmes qui peuvent être à l’origine de résultats d’analyse inexacts et vous faire perdre du temps et de l’argent.

Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Questions/réponses sur les systèmes d’échantillonnage pour l’analyse avec Mike Frost
Mike Frost, responsable de l’ingénierie de terrain chez Swagelok, répond aux questions portant sur les problèmes communément rencontrés avec les systèmes d’échantillonnage pour l’analyse, et donne des conseils pour les éviter.