Swagelok®チューブ継手/アダプター
漏れを削減し、ダウンタイム(停止時間)を短縮するには、2個のフェルールを使用したSwagelokチューブ継手をご使用ください。漏れの無いシール性能、優れたチューブ・グリップ力、耐振性は、再取り付け後も変わりません。
チューブ継手 | 容易に取り付けることができるため、作業負担が軽減されます。
チューブ・アダプター | さまざまな接続を実現し、アライメント(位置合わせ)に関する問題を解消します。
スウェージロックの継手は、さまざまな業界において漏れのリスクやコストがかさむダウンタイム(停止時間)を削減します。アドバンス・バック・フェルール設計によって応力を分散することで振動、曲げ、たわみに耐える一方で、浸炭処理(特許)により耐食性を損なうことなく強度を高めています。Swagelokチューブ継手は取り付けや再取り付けが容易で、他の継手と比べて労力がかかりません。
チューブ継手およびアダプター継手の材質は、使用する流体に合わせて複数の合金から選択することが可能です。また、専門スタッフから適切な取り付け方法を学ぶことができる トレーニング も併せてご利用いただけます。Swagelokチューブ・アダプターは、すべてのSwagelokチューブ継手に使用できるため、特殊なエルボーやティーを在庫する必要はありません。ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手は、316ステンレス鋼チューブおよび316ステンレス鋼チタニウム合金チューブを取り付け、ECE R110の要件でテストを行っているほか、EC-79認証も取得しています。スウェージロックは、NACE MR0175/ISO 15156およびMR0103の 冶金学的要件を満たす 材質の継手を取り揃えています。また、合金2507製および6MO製の継手は、標準でNORSOK M-630およびM-650に準拠しています。
튜브 피팅 및 튜브 어댑터 카테고리
スペアー・パーツ/アクセサリー
チューブ継手の交換用部品/アクセサリー(フロント・フェルール、バック・フェルール、ナット、ガスケット、Oリング、ギャップ検査ゲージ、レンチなど)を幅広く取り揃えています。
差し込み溶接継手
差し込み溶接チューブ継手を使用すると、小口径流体システムにおいてアライメント(位置合わせ)を適切に行うことができます。さまざまなサイズや形状を選ぶことができ、幅広いアプリケーションに適合します。
チューブ継手/アダプターのカタログ
Swagelokチューブ継手およびチューブ・アダプターは、1/16~2 インチ、2~50 mmの幅広いチューブ外径サイズおよび豊富な形状があり、ケミカル・プロセス、サワー・ガス(硫化水素)などの各種アプリケーションにおいて優れた耐食性を備えたさまざまな材料で製造されています。構成部品とその材質、最高使用圧力/温度、ツール/アクセサリー、取り付け方法などの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
■ 計装用マニホールド V/VB/VLシリーズ(2バルブ/3バルブ/5バルブ)/■ ダイレクト・マウント用マニホールド VEシリーズ(2バルブ/3バルブ/5バルブ)/■ リモート・マウント用マニホールド(2バルブ)/■ 計装用モジュラー85システム/■ API 624による低排出認証付き製品もございます(ダイレクト・マウント用/リモート・マウント用マニホールドおよびモジュラー85システムの場合)
■ 液体クロマトグラフ用/ガス・クロマトグラフ用/■ 材質:316ステンレス鋼/■ サイズ: 1/16~1/2 インチ
■ 材質:ステンレス鋼(Oリング:フルオロカーボンFKM製)/■ 取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高い優れたシール性能を実現/■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから1 1/2 インチまで
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
スウェージロックの中/高圧用継手
75 MPaを超える圧力下で使用可能な継手をお探しですか?Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは、最高使用圧力155.1 MPaのアプリケーションに対応し、コーン&スレッド継手は最高使用圧力413.4 MPaのアプリケーションに対応します。
高圧下で使用可能な継手を探す関連資料/コラム記事
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des pressions moyennes avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Comment les adaptateurs pour tubes peuvent éliminer des problèmes d’alignement
Les adaptateurs pour tubes peuvent aider à résoudre des problèmes d’alignement délicats, tout en réduisant le nombre de composants à garder en stock. Regardez comment utiliser des adaptateurs pour tubes Swagelok® pour résoudre des problèmes d’alignement tout en créant des raccordements étanches.
Depuis 1947, Swagelok est à la pointe de la technologie des raccords pour tubes utilisés pour les systèmes fluides industriels dans presque tous les secteurs d’activité.
Le fondateur de Swagelok présente son raccord pour tube révolutionnaire
Plus de 75 ans plus tard, le raccord pour tube Swagelok, avec son action unique de « sertissage-articulation », reste un produit réputé pour l’étanchéité et la durabilité des raccordements qu’il permet de réaliser. Grâce à cette double action, on obtient des performances optimales dans trois domaines essentiels :
Le maintien du tube
L’effet d’articulation et de sertissage permet un contact plus direct avec le tube et une meilleure accroche.
L’étanchéité aux gaz
L’effet de brunissage/polissage de la bague avant crée des zones de contact concentrées sur le tube et la partie biseautée du corps pour former un joint plus efficace.
La résistance aux vibrations
La zone de sertissage limite la concentration des contraintes au niveau de la surface d’accroche pour que le tube résiste mieux aux effets de la flexion, de la flèche et des vibrations.

La conception des raccords pour tubes Swagelok®
La bague arrière – avec son action de sertissage-articulation et sa géométrie avancée – équipe de manière standard tous les raccords pour tubes Swagelok en acier inoxydable de 1/4 à 1 po et de 6 à 25 mm, favorisant ainsi la réalisation de raccordements étanches par les installateurs. Pour ces dimensions, un procédé de durcissement superficiel breveté et une géométrie évidée et profilée brevetée confèrent une technicité unique à la bague arrière Swagelok. Le modèle de bague arrière à action de sertissage-articulation améliore les performances déjà élevées du modèle traditionnel de bague.